AVENTICS-P-501

Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501

Product Description

A Série 501 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que exigem um tamanho compacto, alta capacidade de vazão e economia de energia. Os engenheiros podem obter a vazão de válvulas de 15 mm a 20 mm em um pacote mais compacto, economizando espaço, custo e energia em seus designs de máquinas. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma variedade tão ampla de acessórios reguladores de pressão, de desligamento de pressão e de controle de vazão de escape. A opção de desligamento de pressão da válvula Série 501 permite que os usuários substituam válvulas individuais sem interromper seu processo de produção, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção da linha.

B10

Produtos

Search
1-10 de 16 resultados para Products
:
AVENTICS™ R501A2B10M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
5 Day
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
NF/NA
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B10MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
7 Day
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
NF/NA
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B40M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
7 Day
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
NF/NA
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B40MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
5 Day
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
NF/NA
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B50M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
365 l/min
Função da válvula
Posição central drenada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
365 l/min
Posição central drenada
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B50MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
365 l/min
Função da válvula
Posição central drenada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
365 l/min
Posição central drenada
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B60M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
Posição central fechada
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B60MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
Posição central fechada
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
Posição central pressurizada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
Posição central pressurizada
8 bar
AVENTICS™ R501A2B70MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
405 l/min
Função da válvula
Posição central pressurizada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
405 l/min
Posição central pressurizada
8 bar
QuickShip

Características

  • O design modular permite fácil configuração e modificação
  • A válvula de montagem da sub-base é adequada a aplicações de pilotagem de válvulas internas do painel.
  • Alta taxa de vazão, tamanho compacto e placa de montagem opcional possibilitam o uso efetivo do espaço do painel.
  • A versão dual de três vias permite a reposição de válvulas de duas e três vias no espaço de uma válvula de quatro vias.
  • Compatível com plataformas fieldbus eletrônicas da AVENTICS série G3 e 580
  • O nó 580 CHARM é compatível com o sistema de controle distribuído DeltaV™ com triagem eletrônica.

Peças e acessórios

Search
1-6 of 6 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos