Tecnologias de uso único da Emerson

Tecnologias de uso único

Os sistemas e tecnologias de uso único da Emerson para ciências biológicas ajudam a alcançar resultados consistentes de processos e alto rendimento de lotes nos processo de biomanufatura

Tecnologias de uso único na biomanufatura

À medida que as Tecnologias de uso único (SUTs) ganham uma adoção mais ampla nos setores de biotecnologia e biomanufatura, os fabricantes e os OEMs precisam de soluções de automação de processo para serem flexíveis, intercambiáveis e escaláveis. As tecnologias de uso único usam biorreatores descartáveis e tubulação de plástico, eliminando a necessidade de reatores de aço inoxidável que devem ser limpos e esterilizados. A Emerson oferece produtos que economizam tempo e reduzem despesas de capital, incluindo instrumentação de medição, válvulas e sistemas de controle.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologias de uso único na biomanufatura

Soluções de tecnologia de uso único em ação

Biorreatores

A automação do controle de fluidos com o uso de instrumentação de medição é uma das maneiras de alcançar rendimento repetível e confiável em lotes. Com as tecnologias escalonáveis da Emerson, você pode otimizar a produção em lotes, cumprir os regulamentos e usar recursos avançados de controle de processos.

Purificação e filtragem

Acompanhar a produção de alto rendimento e a transferência eficiente de fluidos é essencial para os processos de purificação e filtragem. Os skids são essenciais para evitar danos em produtos e equipamentos. As tecnologias de controle de fluido e pneumática da Emerson permitem monitorar de perto processos complexos, evitar danos ao produto e manter alto rendimento.

Acabamento de enchimento e embalagem

Pode ser difícil gerenciar o processo de embalamento e reduzir o tempo de processamento quando se trata de processos complexos e com alto volume. Com as soluções de pilotagem de válvula da Emerson, você pode garantir enchimentos de alta precisão, reduzir o desperdício e aumentar a velocidade e a precisão da sua linha de embalagens.

Vídeos

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Ative o JavaScript para usar este site.