Tescom-P-PH2600

Reguladores de estágio simples TESCOM™ PH2600

Product Description

A Série PH-2600 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Esse regulador de estágio simples e de alta pureza oferece um projeto compacto, USP Classe VI e compatível com BPE, adequado para aplicações com gases especiais, corrosivos e pirofóricos. Esse regulador oferece vazão de gás <10 SCFM/283 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em gases filtrados, vapor limpo para higienização, painéis de transferência e gases especiais de baixa vazão.

Pressão máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Faixas de pressão de saída
Mola (manopla): 0 -
10, 25, 50, 100, 150 psig/0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar
Polarização da mola e cúpula: 0-100 psi/0-6,9 bar (consulte o seletor do número da peça para obter maiores detalhes)
Material
Corpo: aço inoxidável 316L
Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
Guia da válvula, diafragma: aço inoxidável 316
Retentor da sede: Nitronic 60
Camisa de fricção
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação (somente fluido)
Sede de Teflon®: -40 °F a 165 °F / -40 °C a 74 °C
Sede de PEEK-OPTIMA® ou Peek-Classix®: -40 °F a 400 °F / -40 °C a 204 °C
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo
Tamanho de porta de entrada e saída: 3/8" (somente tubo), 1/2"
Capacidade de vazão
Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Tipo de carga
Mola, polarização de mola e cúpula
Peso (aproximado)
0,9 kg/2,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design do corpo do regulador de barra de aço inoxidável 316L
  • Designs em conformidade com FDA/USP estão disponíveis
  • Está disponível uma certificação de conformidade de serviço de limpeza: inclui certificação de material real, registros de soldagem e lista de materiais
  • Acabamentos da superfície do corpo estão disponíveis em 15 ou 32 Ra micropolegadas/0,38 ou 0,81 micrômetros
  • Controle de pressão preciso
  • A porta do medidor está disponível
  • Design compatível com ASME BPE 2009