PCs industriais
Os PCs industriais resistentes da Emerson têm maior tempo de atividade e produtividade industrial com fácil integração.
A aplicação através da internet industrial exige uma performance constante, independente das condições extremas de suas aplicação e de altas temperaturas. Os computadores industriais da Emerson combinam alta capacidade de processamento com uma construção robusta para operar em ambientes industriais. Com alta durabilidade, os computadores industriais da Emerson possuem versões com processadores com dois ou quatro núcleos, design sem partes móveis e componentes resistentes a impactos, prolongando assim o ciclo de vida dos produtos.
Projetado para ambientes industriais exigentes, o computador industrial RXi2-EP da Emerson permite executar aplicações de visualização e análise. O computador industrial RXi2-EP da Emerson oferece alto desempenho para aplicações que exijam manipulação e processamento de grandes quantidades de dados. Enquanto as cinco portas Ethernet Gigabyte oferecem uma comunicação de alta velocidade, as novas portas USB 3.0 realizam transferências de dados rápidas com maior segurança.