Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-AF2

Sensores de vazão AVENTICS™ AF2

Product Description

AVENTICS Série AF2 são sensores de vazão que monitoram o consumo do ar em sistemas pneumáticos, permitindo rápida intervenção em caso de vazamentos. A série AF2 ajuda a otimizar o consumo de energia, evitar tempo de inatividade das máquinas e reduzir os custos.

Produtos

Search
1-10 de 36 resultados para Products
:
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, IO-Link 8652AV004JA0000
Protocolo de comunicação
IO-Link
Analógico
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
1/2 NPT
disponibilidade
5 Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet 8652AV004JA0010
Protocolo de comunicação
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
1/2 NPT
disponibilidade
5 Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Protocolo de comunicação
IO-Link
Analógico
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido
1/2 NPT
disponibilidade
Same Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
IO-Link
Analógico
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Protocolo de comunicação
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido
1/2 NPT
disponibilidade
Same Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, IO-Link 8653AV006JA0000
Protocolo de comunicação
IO-Link
Analógico
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
1 NPT
disponibilidade
5 Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
1 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet 8653AV006JA0010
Protocolo de comunicação
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
1 NPT
disponibilidade
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1 NPT
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet 8653AVBP6JA001N
Protocolo de comunicação
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido
1 NPT
disponibilidade
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1 NPT
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, IO-Link G652AV004JA0000
Protocolo de comunicação
IO-Link
Analógico
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/2
disponibilidade
5 Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
IO-Link
Analógico
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet G652AV004JA0010
Protocolo de comunicação
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/2
disponibilidade
5 Day
Protocolo de comunicação
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Conexão de ar comprimido
disponibilidade
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
Faixa de pressão
0 … a 16 bar / 0 … a 232 PSI
Tamanhos de rosca
3/8", 1/2", 1", 1.5" 2"
Faixa da medição de vazão
Tamanho de 3/8": 5 a 1,060*/1,590 l/min ** / 0,18 a 37*/56 CFM**
Tamanho de 1/2": 8 a 1,630*/2,445 l/min ** / 0,28 a 58*/86 CFM**
Tamanho de 1": 22 a 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 a 153*/229 CFM**
Tamanho de 1,5": 38 a 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 a 266* / 399 CFM**
Tamanho de 2": 59 a 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 a 416* / 624 CFM*
Comunicação
Industrial: IO-Link, analógico 2x, comutação 2x, frequência 1x, saída de pulso 1x (configurável)
Ethernet: Servidor da Web/OPC UA/MQTT
Precisão da medição
+/–3% do valor medido +0,3% do valor final da faixa de medição*
+/–8% do valor medido +1% do valor final da faixa de medição**
Para versões com tamanhos de 1,5" e 2":
+/–6% do valor medido +0,6% ...*
+/–8% do valor medido +0,8% ...**
Repetibilidade
±1,5% do valor medido
Faixa de temperatura
–20° a 60 °C / –4° a 140 °F
Tensão operacional
Para IO-link: 17 a 30 V CC
Para Ethernet: PoE (IEEE802.3af) tipo 45 VCC
Classe de proteção
IP65 e IP67 (EN 60529) com cabo de conexão aprovado

* Faixa de medição padrão
** Faixa de medição estendida

Características

  • Sensor de fluxo compatível com IIoT
  • Adequado para aplicações padrão
  • Fácil de montar e operar
  • Tamanho pequeno para uso ideal do espaço de instalação
  • Visor OLED colorido e giratório
  • Mede vazão, pressão e temperatura
  • Fácil integração em unidades de manutenção ou como versão autônoma
  • Registrador de dados integrado
  • Opções de comunicação: I/O-link e Ethernet

Peças e acessórios

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R419800109
Conexão elétrica tipo 2
extremidades de cabos abertas
Saída do cabo 1
angular
Opção de cabo
with cable
Número de polos 2

disponibilidade
Conexão elétrica tipo 2
Saída do cabo 1
Opção de cabo
Número de polos 2
disponibilidade
extremidades de cabos abertas
angular
with cable

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R419800110
Conexão elétrica tipo 2
extremidades de cabos abertas
Saída do cabo 1
angular
Opção de cabo
with cable
Número de polos 2

disponibilidade
Conexão elétrica tipo 2
Saída do cabo 1
Opção de cabo
Número de polos 2
disponibilidade
extremidades de cabos abertas
angular
with cable

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R419800546
Conexão elétrica tipo 2
extremidades de cabos abertas
Saída do cabo 1
angular
Opção de cabo
with cable
Número de polos 2

disponibilidade
Conexão elétrica tipo 2
Saída do cabo 1
Opção de cabo
Número de polos 2
disponibilidade
extremidades de cabos abertas
angular
with cable

QuickShip

Documentação e desenhos