APL Ethernet (Camada física avançada) DeltaV™
Transformando operações com comunicações intrinsecamente seguras e de alta velocidade para acesso a dados contínuo
PROFINET é um protocolo de comunicação de Ethernet industrial projetado para trocar dados entre controladores e dispositivos em redes de automação industrial. Ele permite uma troca de dados contínua e confiável entre os participantes da rede. O controlador PK DeltaV da Emerson utiliza PROFINET para suportar dados cíclicos em tempo real de dispositivos e Perfis de Automação de processos (PA) para configuração e comissionamento fáceis de dispositivos PROFINET, otimizando aplicações de controle de processo. Por meio de aplicações nativas do DeltaV, o controlador PK permite um histórico aprimorado de resolução de problemas, diagnóstico de dispositivos, alarmes e controle de processo. A reconfiguração “ativa” dos dispositivos é obtida por meio de downloads parciais, que a torna mais robusta do que a reconfiguração dinâmica.
O controlador DeltaV PK oferece novas funcionalidades, aprimorando sua conectividade com dispositivos APL Ethernet e switches de APL. A recente adoção da tecnologia APL no setor de controle de processos posiciona o DeltaV como a plataforma ideal para utilização dessa tecnologia emergente.