AMS Device Manager
Visibilidade em toda a planta dos dados, da integridade e das análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes.
O AMS Device Manager é o principal aplicativo de software para gerenciar habilmente dispositivos como medição, instrumentos wireless e de análise, válvulas de controle e muito mais.
O AMS Device Manager permite a transformação digital como um aplicativo que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos. Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir as paradas não programadas, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e promover maior ROI .
Esse aplicativo exclusivo e flexível fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução de problemas detectados. Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas.
O AMS Device Manager altera a forma como as plantas gerenciam dispositivos de campo inteligentes.
O AMS Device Manager revoluciona a maneira como as plantas se comunicam com os dispositivos adicionando uma tecnologia emergente: a Integração de Dispositivos de Campo (Field Device Integration, FDI). A FDI combina os benefícios da tecnologia EDDL e FDT/DTM, oferecendo um método padrão para a integração de dispositivos. A implementação da FDI do AMS Device Manager reduz a complexidade e simplifica a gestão de dispositivos, proporcionando economia e facilidade de uso para usuários finais e fabricantes de dispositivos.
Sobre a Integração de Dispositivos de Campo (FDI) no AMS Device Manager
Adicione até 30.000 dispositivos em um único banco de dados para todos os seus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluindo dispositivos off-line configurados com um comunicador de campo, como o AMS Trex. Amplie os recursos de gestão de ativos fornecendo informações sobre as condições do dispositivo e o estado da calibração por meio de uma interface em navegador, que permite acesso a qualquer estação na rede protegida.
O AMS Device Manager integra-se a aplicações de nível empresarial, como o AMS Optics, para fornecer visibilidade da condição do instrumento. Ele é uma fonte confiável que fornece dados de dispositivos conectados a vários DCSs, PLCs ou sistemas de segurança por meio de protocolos industriais abertos, permitindo a análise de dados para melhorias de processo.
Usando dados de referencia e desempenho históricos, você pode analisar tendências para determinar quando será necessário fazer substituições ou manutenção. O AMS Device Manager apresenta gráficos para visualizar discrepâncias e ações recomendadas sobre como corrigir problemas.
O AMS Device Manager oferece suporte à definição de esquemas de teste de dispositivo, a programação da calibração do dispositivo e a gestão dos dados de calibração do dispositivo. Elimine o uso de papel e os erros de documentação automatizando a documentação e reduzindo o trabalho desnecessário.
Descubra por que o AMS Device Manager da Emerson é o principal aplicativo de software de gestão de dispositivos de campo inteligentes desde 1996 e é considerado confiável pelos principais fabricantes em todo o mundo.
À medida que as plantas transformam digitalmente as rotinas de manutenção, elas encontram melhores maneiras de gerenciar dispositivos no campo. Erik Lindhjem explica como as principais plantas estão passando de reativas para proativas, implementando softwares abrangentes de gestão de dispositivos combinados com comunicadores portáteis adequados para a finalidade para fornecer diagnósticos, documentação, calibração e configuração de dispositivos.
O servidor de dados AMS Device Manager da Emerson emprega o MQTT, um protocolo de rede leve para publicar dados de dispositivos inteligentes de campo fora da rede de controle em plataformas de terceiros para análise e insights mais profundos. Veja o que a gerente de produtos e especialista no assunto Anna Veleña tem a dizer neste artigo.
Agora, as equipes estão usando o software de gestão de ativos para reunir dados de válvulas, instrumentos entre outros por meio de protocolos modernos, como OPC UA e MQTT. Esses dados são então contextualizados, disponibilizados no nível da empresa para colaboração e usados para automatizar fluxos de trabalho e tarefas de manutenção de circuito fechado via CMMS. Erik Lindhjem, VP/GM dos negócios de Soluções de confiabilidade da Emerson, explica.
TINH PHAN | GLOBAL SALES ENABLEMENT ENGINEER, EMERSON
There are continuous changes happening to improve predictive alert handling and optimization to help you on your Digital Transformation journey.
Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa
Acelere as atividades de partida do sistema e comissionamento com a configuração de dispositivo em massa. Crie um modelo de configuração de dispositivo uma vez e simplesmente aplique-o a dispositivos do mesmo tipo, em seguida, valide as alterações usando relatórios de validação integrados. Configure automaticamente e valide dispositivos usando o AMS Device Manager para uma redução de esforço de até 80%.
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio de Confiabilidade AMS ajuda Engenheiros de confiabilidade, Técnicos de manutenção, Gerentes de operações, Engenheiros de automação, Especialistas em instrumentação, Engenheiros de processo, Especialistas em válvulas de controle, Analistas de vibração e muitos outros a fazerem seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e muito mais.
Descubra mais explorando a página da marca AMS.
Aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager
Recomenda-se que os aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager obtenham informações aprimoradas e funcionalidade de diagnóstico para um dispositivo ou grupo de dispositivos. Para usuários existentes do AMS Device Manager, as opções avançadas e os aplicativos SNAP-ON oferecem uma maneira econômica de aprimorar o dispositivo de campo, válvulas, calibração e os programas de rede wireless.
Ficha de dados do produto: aplicativos SNAP-ON™ do AMS Device Manager
O aplicativo AlertTrack SNAP-ON oferece visibilidade das condições dos dispositivos de campo e documentação sobre as mudanças de parâmetro. Agrupe vários dispositivos e defina parâmetros a serem escaneados ou documentados, ou analise tendências para identificar ativos com problemas. Envie alertas ao seu telefone celular ou dispositivo móvel para receber notificações, enquanto estiver em trânsito, sobre a integridade do dispositivo ou condições do processo. O aplicativo AlertTrack SNAP-ON ajuda a identificar as causas principais de um problema para que você possa corrigir o problema antes que o ativo seja danificado.
O aplicativo AMS ValveLink SNAP-ON oferece a capacidade de trabalhar com os controladores de válvula digitais HART® e FOUNDATION™ fieldbus FIELDVUE™. Ele proporciona um ambiente de PC fácil de usar para diagnosticar as características operacionais dos controladores de válvula digitais Séries DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f.
O aplicativo AMS Wireless SNAP-ON, fornece aos usuários uma capacidade maior para gerenciar suas redes wireless. Planeje suas redes e valide-as de acordo com as práticas de projeto recomendadas. Depois de instalar as redes wireless, você poderá ver a comunicação e o estado por meio de gráficos, o que permite identificar locais com possíveis problemas com diagnósticos preditivos.
O Calibration Assistant SNAP-ON faz interface com calibradores de documentação e gerencia as calibrações do HART, FOUNDATION fieldbus, WirelessHART® aprovado pela IEC e de dispositivos convencionais. Ele permite agrupar facilmente seus dispositivos em esquemas de teste e rotas de calibração para obter a máxima eficiência.
A versão SNAP-ON do DCMlink integra-se ao AMS Device Manager, que permite diagnosticar, configurar e monitorar os atuadores no mesmo ambiente que os outros ativos da Emerson na planta.
O ProofCheck™ oferece uma solução completa e pronta para o uso de testes para sistema instrumentado de segurança (SIS). O ProofCheck incorpora todos os elementos de teste SIS adequados em uma única solução, incluindo dispositivos de campo, fiação, condicionadores de sinal, lógica de segurança, lógica BPCS, resposta do elemento de controle final e dados inseridos manualmente. Todas as informações são capturadas em um banco de dados e exibidas em relatórios integrados.
O aplicativo Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON permite realizar configurações ampliadas e funções de cálculo de teste em transmissores HART e Foundation fieldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™, bem como transmissores HART Rosemount 3051S MultiVariable.
O aplicativo Meter Verification SNAP-ON oferece a capacidade de verificar e documentar o desempenho e as condições gerais dos medidores de vazão mássica Coriolis da Micro Motion® do conforto da sua sala de controle. Os testes de verificação do medidor podem ser programados com antecedência para que você seja proativo em seus esforços de manutenção.
O aplicativo QuickCheck SNAP-ON permite corrigir a saída de vários dispositivos para a verificação de bloqueio do sistema. O aplicativo QuickCheck SNAP-ON facilita a verificação rápida e fácil de vários dispositivos por vez. Você também pode salvar as etapas para executá-las com facilidade novamente.
A Emerson também integra aplicativos de terceiros, como o ValVue da Masoneilan, Valid da Smar e os aplicativos ValveAnalysis SNAP-ON da Flowserve. O AMS Device Manager apoia o compromisso da Emerson com a abertura e a integração dos seus ativos de planta.