Opere com mais eficiência, eficácia e segurança

Opere com mais eficiência e eficácia

Desde o planejamento e execução de projetos até a operação e manutenção das instalações, a APL Ethernet e os protocolos de comunicação digital estendem a tecnologia Ethernet comprovada para dispositivos de campo em áreas perigosas ou não. 

Esse padrão de camada física aberta e interoperável é fácil de usar e flexível para ajudar a entregar projetos dentro do prazo e dentro do orçamento, minimizando os riscos, custos e complexidade. 

As comunicações robustas e de alta velocidade o ajudam a manter operações eficazes e eficientes. Práticas preditivas de manutenção possibilitadas pelos protocolos de comunicação aproveitam a riqueza dos dados de diagnóstico de dispositivos disponíveis em dispositivos APL Ethernet.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Opere com mais eficiência e eficácia
Projetos simplificados

1. Simplifique projetos

A infraestrutura única para APL Ethernet e E/S tradicional reduz o risco e a complexidade em design, instalação e comissionamento.

Arquitetura de automação preparada para o futuro

2. Arquitetura de automação preparada para o futuro

Desbloqueie a visão Boundless Automation com dispositivos de campo conectados com segurança aproveitando os mais recentes padrões de automação.

Mantenha as operações eficazes e eficientes

3. Mantenha as operações eficazes e eficientes

A riqueza de diagnósticos disponíveis no software de análise baseado em computador com base em instrumentação inteligente para transformar grandes quantidades de dados em informações efetivas. 

Conectividade Ethernet-APL

Simples

A Ethernet de 2 fios e alimentada com base nas normas IEEE e IEC simplifica o design, configuração, instalação e manutenção, estendendo a tecnologia Ethernet comprovada para dispositivos de campo.

Confiável

A Ethernet tornou-se a tecnologia dominante para conectividade em todo o mundo desde sua introdução na década de 1980, graças à capacidade de alavancar diferentes camadas físicas do cabeamento de cobre e fibra para Wi-Fi.

APL Ethernet é a extensão lógica da Ethernet para instrumentação industrial. Ela fornece os atributos necessários para uma operação confiável no nível do dispositivo de campo nas instalações de processamento.


Alta velocidade

A APL Ethernet comunica-se através de dois fios de até um quilômetro com comunicações simultâneas de 10 MBit/segundo em ambas as direções (duplex completo). A junção fornece níveis opcionais de alta alimentação e sinal de até um quilômetro, e as derivações carregam menor potência com segurança intrínseca opcional para passagens de cabo de até 200 metros.

Essa largura de banda de comunicação é mais de 300 vezes mais rápida que as tecnologias atuais, como Profibus PA e Foundation fieldbus.


Flexível

A APL Ethernet aceita vários protocolos de comunicação digital, como PROFINET, EtherNet/IP™, HART-IP®, OPC UA, Modbus® TCP/IP e outros protocolos de nível mais alto para habilitar uma ampla variedade de dispositivos e obter dados onde eles precisam, em todo o ecossistema.

Com base em uma arquitetura de rede de chaves gerenciada, um consumo de energia de até 0,5 watts por dispositivo de campo e tráfego de dados em 10 Mbit/s, a Ethernet-APL fornece alta escalabilidade com o número de interruptores e instrumentos APL Ethernet que podem ser conectados.


Ative o JavaScript para usar este site.