Pomiar poziomu
Pomiar poziomu, granicy ośrodków i objętości w ramach podstawowych, trudnych i ekstremalnych warunków przy każdym zastosowaniu.
Dzięki szerokiej ofercie przetworników, czujników, przełączników i akcesoriów do pomiarów cieczy i ciał stałych nasi klienci mogą optymalizować procesy i zwiększać bezpieczeństwo w zakładzie – od najprostszych zastosowań, po te najtrudniejsze i ekstremalne, w których Stosuje się lepkie i niebezpieczne substancje.
Gwarantujemy łatwość użytkowania, niezawodność i dokładność dzięki czujnikom i technologiom produktów Rosemount firmy Emerson do pomiaru poziomu.
Radary falowodowe do pomiaru poziomu wykorzystują technologię mikrofalową do pomiarów ciągłych oraz sygnalizacji obecności medium zarówno cieczy, ciał stałych jak i zawiesin. W ramach uznanego na rynku portfolio firmy Emerson oferujemy precyzyjne, niezawodne, bezpieczne i opłacalne pomiary poziomu nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych. Dzięki zaawansowanej, wbudowanej diagnostyce można uzyskać informacje dotyczące stanu urządzenia i jakości sygnału, by zyskać kontrolę nad wszystkimi elementami procesu.
Bezkontakowe radarowe przetworniki poziomu służą do mierzenia ciągłego poziomu cieczy lub ciał stałych w małych i dużych zbiornikach oraz w zastosowaniach na otwartym powietrzu w wielu różnych branżach. Od najbardziej wymagających aplikacji, gdzie trzeba zastosować precyzyjne pomiary poziomu do najprostszych zastosowań – dzięki naszym czujnikom radarowym można zwiększyć efektywność i poprawić bezpieczeństwo w zakładzie; dodatkowo urządzenia są proste w obsłudze, niezawodne i dokładne.
Do pomiaru ciśnienia różnicowego (ang. differential pressure, DP) wykorzystuje się odczyty ciśnienia i ciężar właściwy do poziomu wyjściowego. Poziom DP to powszechna technika pomiaru stosowana w wielu aplikacjach i branżach. Rozwiązania obejmują standardowe połączenia przetwornika i zintegrowane przetworniki z uszczelnieniami do montażu bezpośredniego lub z separatorem, które można skonfigurować w gotowym, skalibrowanym fabrycznie zestawie. Bezprzewodowa transmisja sygnału jest dostępna jako opcja
Technologia magnetycznego pomiaru poziomu to solidne, niewymagające konserwacji pomiary w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i energetycznym. Magnetyczne wskaźniki poziomu Rosemount™ 9930 można zastąpić wziernikami i zwiększyć redundancję w przypadku wykorzystania ich jako kompletnego rozwiązania do mierzenia poziomu obok falowodowego radarowego przetwornika poziomu Rosemount™ 5300 i komory typu bypass Rosemount™ 9935. Oferta firmy Emerson obejmuje również przetworniki magnetostrykcyjne i magnetyczne Sygnalizatory poziomu, by móc swobodnie wykrywać poziomy w wielu rodzajach instalacji.
Wibracyjne sygnalizatory poziomu służą do sygnalizacji obecności medium w zbiorniku. Oferta firmy Emerson opiera się na technologii czujników widełkowych; oferujemy bezpieczne, niezawodne i opłacalne rozwiązanie w większości zastosowań, takich jak monitorowanie niskiego/wysokiego poziomu cieczy, sterowanie pompą, alarmy krytyczne i zapobieganie przepełnieniu. Przełączniki można instalować w celu podstawowego monitorowania lub sterowania wraz z technologią pomiaru ciągłego, aby zadbać o redundancję i zmniejszyć ryzyko.
Sygnalizatory poziomu ciał stałych to niezawodne i opłacalne rozwiązanie do wykrywania obecności lub braku ośrodków stałych w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, przetwórstwo chemiczne i oczyszczanie ścieków. W ofercie firmy Emerson dostępne są technologie czujników widełkowych i prętowych przełączniki łopatkowe i sondy pojemnościowe; oferujemy łatwe w instalacji i dokładne przyrządy służące do pomiaru i kontroli poziomu różnych mediów i warunków procesowych.
Zyskaj dodatkowe możliwości i maksymalną moc urządzeń do pomiaru poziomu przy użyciu oprogramowania i akcesoriów Rosemount.
Oferta akcesoriów do pomiaru poziomu firmy Emerson obejmuje komory typu bypass i kontrolery oraz części zamienne, takie jak wkładki elektroniki, adaptery i zestawy antenowe. Dzięki naszym akcesoriom można zoptymalizować pracę dzięki usprawnieniu czynności związanych z konserwacją, modernizacją i naprawą urządzeń do pomiaru poziomu; oferujemy także dostosowanie produktów do konkretnych potrzeb.
Pomiary rozliczeniowe są realizowane w dużych zbiornikach magazynowych w celu ilościowego określenia objętości i masy produktu w zbiornikach. To rozwiązanie umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami, niezawodne zapobieganie przepełnieniu (standard IEC 61508 zgodnie z normą SIL2/SIL3) oraz rozliczenia akcyzowe zgodnie ze standardami OIML i API.
System monitorowania zbiorników Rosemount to ekonomiczny sposób monitorowania poziomu cieczy, temperatury i objętości w celu kontroli zapasów.
Dzięki możliwości podłączania szeregu różnych przyrządów system można dostosować do każdego zbiornika – niezależnie od jego wielkości, kształtu lub zawartości.
Po integracji z naszym oprogramowaniem do zarządzania zapasami system zapewnia podgląd ilości, pomaga zmniejszyć ręczne pomiary, poprawić dokładność i zapobiec przepełnieniu zbiornika.
System zdalnego monitorowania zbiorników Rosemount™ to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie logistyczne służące do monitorowania zasobów, które działa z jednego miejsca, niezależnie od ich lokalizacji. System składa się z bezprzewodowego czujnika poziomu Rosemount™ 408 oraz oprogramowania Plantweb™ Insight Tank do monitorowania poziomu, temperatury i lokalizacji GPS. Dzięki systemowi można uzyskać wgląd w działalność operacyjną, by móc podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne i poprawić wyniki biznesowe.
Nasze systemy monitorowania skonstruowano tak, aby mogły wytrzymać trudne warunki morskie; są trwałe i wyposażone je w zaawansowane przetworniki poziomu, ciśnienia i temperatury, by móc uzyskać odczyty w trudnych warunkach.Wytrzymałość uzupełnia możliwość łatwej instalacji i konieczność minimalnej konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Systemy są w pełni zgodne z przepisami niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba tradycyjnego monitorowania ładunku (ang. traditional cargo monitoring, CMS) lub paliwa, czy też potrzeba zastosowania systemu pomiaru rozliczeniowego (ang. custody transfer measurement system, CTMS).