Informacje dotyczące pomiaru poziomu ciśnienia różnicowego (DP)
Uznane w branży rozwiązania dotyczące poziomu ciśnienia różnicowego to większa dokładność i niezawodność dzięki ciągłym innowacjom technologicznym.
Do pomiaru poziomu ciśnienia różnicowego (ang. Differential Pressure, DP) wykorzystuje się odczyty ciśnienia i ciężar właściwy medium. Poziom ciśnienia różnicowego to powszechna technika pomiaru wykorzystywana w wielu zastosowaniach. Rozwiązania obejmują standardowe, zintegrowane przetworniki do montażu bezpośredniego lub wersje z oddzielaczem procesowym, które można skonfigurować w gotowym, skalibrowanym fabrycznie zestawie. Dostępne są również dodatkowe opcje bezprzewodowe.
Przyłącza do montażu bezpośredniego i zdalnego są zaprojektowane tak, aby zaspokajały różnorodne potrzeby pomiarowe. Przyłącza do montażu bezpośredniego umożliwiają prosty montaż przetworników bezpośrednio na zbiorniku, eliminując konieczność stosowania dodatkowych elementów połączeniowych. Przyłącza do montażu zdalnego składają się z uszczelki przymocowanej do przetwornika za pomocą rurki kapilarnej. Stosuje się je w systemach skalibrowanych lub zrównoważonych, instalacjach wysokotemperaturowych i tam gdzie konieczny jest montaż zdalny przetwornika.
Dzięki systemom zdalnego czujnika elektronicznego (ERS™) istnieje możliwość pomiaru poziomu różnicy ciśnień poprzez obliczanie ciśnienia różnicowego przy użyciu dwóch czujników ciśnienia połączonych przewodem elektrycznym. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę stosowania długich kapilar i śledzenia ciepła, by skrócić czas reakcji nawet o 90%. Dla dokładnych pomiarów do wielu zastosowań i warunków, takich jak wysokie wieże, zimny klimat i próżnia. Systemy ERS można niezależnie instalować i serwisować w celu zmniejszenia kosztów instalacji i konserwacji.
Zespół skalibrowanego systemu Rosemount Tuned-System™ mierzy poziom za pomocą dwóch kapilar o różnych długościach podłączonych do przetwornika, co pozwala systemowi wydłużyć czas reakcji i skompensować błędy wywołane przez temperaturę. Zazwyczaj jedna strona systemu jest zamocowana bezpośrednio na zbiorniku, a druga zdalnie przez rurkę kapilarną. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty podczas instalacji, eliminując dodatkowe elementy montażowe przetwornika; to doskonałe rozwiązanie do zastosowań z krótkimi zakresami i wysokimi ciśnieniami.
Systemy zrównoważone to niezawodne rozwiązanie składające się z dwóch kapilar o tej samej długości połączonych między przetwornikiem a uszczelkami. System eliminuje problemy związane z konserwacją odgałęzień na mokro lub na sucho oraz dobrze nadaje się do pomiarów natężenia przepływu w poziomie i w pomieszczeniach, gdzie nie ma różnicy temperatur lub jest ona niewielka.
Dobór cieczy wypełniającej znacząco wpływa na działanie systemów poziomu DP. Ciecze mogą krzepnąć lub odparowywać z powodu trudnych warunków procesowych, co prowadzi do niedokładnych odczytów. Dostępne są opcje cieczy wypełniających do różnych zastosowań, takich jak temperatury do -105°C (-157°F), do 410°C (770°F) i płyny zakwalifikowane do zastosowań higienicznych.
System uszczelnienia membranowego chroni przetworniki przed gorącymi, zimnymi, korozyjnymi, erozyjnymi lub lepkimi procesami. Oddzielacze dostępne są z przetwornikami ciśnienia różnicowego, ciśnienia względnego i bezwzględnego. Dzięki zaawansowanym technikom spawania i montażu można zapobiegać korozji spoin i zwiększyć wytrzymałość oddzielacza, co gwarantuje niezawodność i wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach.
Thermal Range Expander enables pressure and level measurements in high temperature processes. This seal system uses two different fill fluids, extending the operating range of the transmitter from temperatures ranging from -75 °C (-103 °F) to 410 °C (770 °F). With an improved response time of up to 46%, thermal range expanders simplify installation and reduce cost by eliminating impulse piping and heat tracing.
Graphic References:
Intermediate diaphragm
Ambient temperature fill fluid
High temperature fill fluid (viscous)
Dzięki ofercie oddzielaczy Rosemount 1199 można zapobiegać zatykaniu przy użyciu wielu rodzajów przyłączy procesowych.
Ponadto można wykryć utratę z powodu mieszania w procesie za pomocą zaawansowanej diagnostyki Rosemount .
Firma Emerson dostarcza kompletną ofertę oddzielacza higienicznego, by spełnić potrzeby klientów,
Emerson provides all the tools and methods to specifying the right seal solution for vacuum applications.
Step 1: Specify a high temperature fill fluid
Step 2: Specify All-Welded Vacuum Construction for vacuums below 6 psia (200 mmHgA)
Step 3: Mount transmitter at or below the lower tap (3 feet or 1 meter is a rule of thumb)
Step 4: Use Rosemount Instrument Toolkit® software to validate system in your application
Learn more
Graphic Reference:
Welded
Pierścienie do płukania Rosemount™ 319 umożliwiają szybsze i łatwiejsze usuwanie osadów z oddzielaczy membranowych, co może spowodować fałszywe odczyty ciśnienia. Całość dostarcza się w sposób wstępnie zamontowany, w tym pierścień płuczący, pasujące zawory i połączenia – wszystkie elementy zostały fabrycznie sprawdzone pod kątem szczelności i są gotowe do instalacji zaraz po wyjęciu z pudełka. Dzięki zintegrowanym zaworom można zmniejszyć zapasy magazynowe, koszty montażu na miejscu i wyeliminować zarządzanie częściami pochodzącymi od wielu dostawców. Obie konstrukcje pierścieni do płukania zapewniają połączenie między procesem a oddzielaczem, dzięki czemu można konserwować lub kalibrować uszczelnienia bez odłączania ich od kołnierzy procesowych.
Tradycyjna konstrukcja produktu Rosemount 319 wykorzystuje przepływowe działanie czyszczące i można ją używać do większości zastosowań w ramach czyszczenia oddzielaczy membranowych bez konieczności demontażu zespołów do procesu. Do wyboru dostępne są zawory kulowe, zawory iglicowe lub zawory z zasuwą; istnieje możliwość wstępnej instalacji; konstrukcja została przetestowana pod kątem szczelności w celu prawidłowej instalacji za pierwszym razem. Oferujemy wiele materiałów konstrukcyjnych, w tym: 316SST, C-276, tantal, Duplex 2205 SST i Alloy 400.
Kompaktowa konstrukcja produktu Rosemount 319 została zaprojektowana z wykorzystaniem przesuniętych kątów portów, aby wygenerować doskonałe działanie czyszczące wirowe w celu szybszego usuwania pozostałości nagromadzonych na oddzielaczach membranowych, dzięki czemu można oczyścić do 30% więcej powierzchni oddzielacza w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji. Oferuje o 50% mniej punktów wycieku, eliminując niepotrzebne złącza procesowe, zapewniając bardziej usprawnione połączenie z procesem. Ponadto zwarta konstrukcja jest mniejsza i lżejsza; zmieści się w ciasnych przestrzeniach. Oferujemy wiele materiałów konstrukcyjnych, w tym: 316SST, C-276, tantal, Duplex 2205 SST i Alloy 400.