Radar falowodowy Rosemount

Radar falowodowy Rosemount

Radary falowodowe Rosemount™ są łatwe w montażu; warunki procesowe nie mają na nie praktycznie żadnego wpływu.

Falowodowy radarowy podgrzewacz wody zasilającej Rosemount z potrójną redundancją

Zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania konserwacji, zwiększenie bezpieczeństwa i optymalizacja procesu

Od 1974 roku rozwijamy produkty wykorzystujące zaawansowaną technologię radarową; udoskonaliliśmy produkcję przetworników radarowych, które cechują się doskonałą wydajnością i niezawodnością.

Falowodowe urządzenia radarowe nie mają ruchomych części, dzięki czemu można zminimalizować konieczność konserwacji. Służą do mierzenia zarówno poziomu, jak i granicy faz pomiędzy różnymi mediami.

Gęstość medium, zmienne temperatury i ciśnienia nie wpływają na technologię – technologia gwarantuje niezawodne i dokładne pomiary w ramach wymagających zastosowań.


Wyświetl produkty
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania konserwacji, zwiększenie bezpieczeństwa i optymalizacja procesu

Sposób działania

Falowodowy radar oparty jest na technologii mikrofalowej. Na mikrofale wpływają tylko materiały, które odbijają energię, co oznacza, że zmiany temperatury, kurz, ciśnienie i lepkość nie wpływają na dokładność wyników.

Urządzenie wysyła impuls mikrofalowy o niskiej energii do sondy. Gdy impuls uderza w ośrodek, znaczna część energii odbija się z powrotem od sondy do urządzenia. Poziom jest wprost proporcjonalny do czasu jaki pokonuje impuls mikrofalowy. Część impulsu jest wysyłana do końca sondy, dlatego możliwe jest również wykrycie faz pomiędzy różnymi mediami.

W większości procesów często występują różne warunki. Temperatura, gęstość i lepkość mogą ulegać zmianie. W tego typu warunkach mogą łatwo wystąpić zmiany w pomiarze poziomu, jednak zmiany te nie mają wpływu na pomiar przy użyciu technologii radaru falowodowego. Urządzenie nie musi kompensować zmian gęstości, stałej dielektrycznej ani przewodności, dzięki czemu można wykonać pewny pomiar poziomu.

W wielu zastosowaniach istnieje potrzeba pomiaru zarówno poziomu, jak i znajomość granicy faz. Przykład: wykrycie niepożądanego oleju na powierzchni wody w celu sprawdzenia, czy nie doszło do zakłócenia procesu. Tę czynność można wykonać przy użyciu jednego urządzenia.

Gdy dwa różne ośrodki mają różne właściwości, fala o bardzo malej długości odbija się po dotarciu do obu powierzchni, dzięki czemu można zmierzyć poziom oraz wysokość górnej warstwy. Dzięki technologii Peak-in-Peak można wykryć górne warstwy o grubości do 1 cala (25 mm).

Pomiar poziomu z wykorzystaniem technologii radarów falowodowych oparty jest na odbitych mikrofalach na powierzchniach ośrodków.

Wszystkie ośrodki mają stałą dielektryczną. Im wyższa stała dielektryczna, tym silniejsze będzie odbicie mikrofal. W przypadku podciśnienia nie ma odbicia; podciśnienie ma stałą dielektryczną wynoszącą 1. Stała dielektryczna oleju wynosi około 2 a wody około 80.

Trudno zmierzyć stałą dielektryczną poniżej 1,5, ale dzięki zastosowaniu falowodowych przetworników radarowych poziomu o wysokiej czułości firmy Emerson można łatwo rozwiązać ten problem.

Pomiar cieńszych warstw górnych w zastosowaniach granicy ośrodków

Pomiar cieńszych warstw górnych w zastosowaniach granicy ośrodków

Zmniejszenie straty przychodów i kosztów związanych z utylizacją dzięki wcześniejszemu wykrywaniu warstw oleju

Uzyskaj białą księgę
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.