Valvole di controllo per servizi gravosi
La gamma di valvole di controllo per servizi gravosi Fisher™ ottimizza le prestazioni del processo in qualsiasi applicazione.
Le valvole di controllo per servizi gravosi vengono utilizzate nelle installazioni più difficili all'interno dei vostri impianti di processo. Queste installazioni includono generalmente fluidi con cavitazione, erosivi, corrosivi, rumorosi, ad alta pressione, ad alta temperatura, ad alta caduta di pressione o ad alta velocità. Per massimizzare la longevità in queste condizioni complesse, le valvole di controllo per servizi gravosi utilizzano generalmente materiali estremamente duri che sopportano temperatura e pressione estreme, corpi con speciali percorsi del fluido, corpi con elevate capacità e gabbie speciali. Una valvola per servizi gravosi può non essere una valvola per servizi critici ma deve essere essenziale per il funzionamento dell'impianto.
La profondità e l'ampiezza della gamma di soluzioni per valvole di controllo di Emerson rispondono alle esigenze delle valvole per servizi gravosi.
TRIM VALVOLA ANTI-RUMORE
Vantaggi della riduzione del rumore con ottimizzazione della capacità.
TRIM ANTICAVITAZIONE PER VALVOLE
Riduci o elimina la cavitazione per migliorare le prestazioni della valvola rotativa e prolungare la vita operativa
VALVOLA PER SERVIZIO SPORCO
Approfitta di un eccellente controllo nelle applicazioni su liquidi con cadute di pressione sensibili e particolato.
Caso di studio
Accedi all'istante al nostro strumento di dimensionamento per valvole a globo e alle informazioni sui servizi gravosi.
Emerson dispone di una serie di nuove soluzioni innovative che stanno trasformando il modo in cui le valvole installate in applicazioni industriali interagiscono con gli utenti finali di tutto il mondo. Queste soluzioni sono raggruppate nelle quattro aree principali.
Emerson’s TK Arasu shares his expertise in severe service valves as he explores control valve-related noise and how next generation Fisher™ Whisper™ technology can help you reap the benefits quieter operations.
ulteriori informazioniDiscrepancies between actual operating conditions and initial design specifications often lead to equipment problems, requiring coordinated and prompt action from plant personnel and partners. K+S Potash Canada faced such challenges with their control valves in a new plant near Moose Jaw, Saskatchewan.
ulteriori informazioniIn the November 2022 InTech Focus article, Specifying Severe Service Control Valves, Emerson’s Justin Goodwin describes techniques for correctly choosing control valves for severe service applications.
ulteriori informazioniDomande frequenti
Una valvola di controllo per servizi gravosi viene utilizzata nelle installazioni che presentano più difficoltà all'interno degli impianti di processo. Queste applicazioni sono in genere caratterizzate da cavitazione, flashing, degassamento, erosione, corrosione, rumorosità elevata e vibrazioni, problemi che, se non risolti correttamente, hanno il potenziale di causare danni alla valvola e/o al sistema.
Emerson progetta valvole di controllo per servizi gravosi su una vasta gamma di modelli di portata, calcoli delle sollecitazioni e analisi dei materiali, oltre a condurre test di rumorosità e affidabilità, tutti all'interno dei propri laboratori all'avanguardia per l'analisi delle portate.
Una valvola di controllo per servizi gravosi è progettata per gestire gli ambienti di processo più difficili ed evitare importanti problemi dei processi o la riduzione dell'efficienza degli impianti.