Fisher-P-cavitrol hex trim

Trim Fisher™ Cavitrol™ Hex

Descrizione del prodotto

Il trim Fisher Cavitrol Hex offre prestazioni migliori per applicazioni di servizio severe e mantiene l'efficienza di una valvola rotativa. Cavitrol Hex riduce gli effetti della cavitazione e del rumore che causano vibrazioni delle tubazioni

Funzionalità

  • I tubi di forma esagonale separano il fluido, condizionano il modello di flusso e riducono, quando non eliminano, il rumore e le vibrazioni causati dalla cavitazione
  • È possibile convertire le valvole Fisher Serie Vee-Ball e CV500 installate in precedenza con il trim anticavitazione Cavitrol Hex con modifiche minime alla flangia di uscita del corpo valvola.
  • Il trim Cavitrol Hex standard è in acciaio inossidabile S31603. È disponibile anche in lega di cobalto R31233, quando è necessaria un'opzione di trim più dura e resistente all'erosione
Materiale
Acciaio inossidabile 316L, lega di cobalto
Applicazione (servizio critico)
Cavitazione
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale modificata
Tipo di valvola
Sfera
Dimensioni della valvola
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di pressione
ASME

Documenti e schemi