Fisher-P-NotchFlo DST

Valvola di controllo Fisher™ NotchFlo™ DST

Descrizione del prodotto

Le valvole di controllo Fisher NotchFlo DST sono progettate per applicazioni di cavitazione. Il trim di questa valvola usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo ad un particolato con diametro fino a 12,7 mm (1/2 in) di passare senza ostruire.

ped
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizi critici
Applicazioni con sporcizia, cavitazione
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 290 bar (4.200 psi).
  • Può passare un particolato con diametro fino a 12,7 mm (1/2 in).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • Sedi in metallo rinforzato offrono una chiusura a tenuta per minimizzare l'erosione delle sedi.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione ed ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.

Documenti e schemi