Riduzione delle emissioni fuggitive di petrolio e gas a monte
Mitiga le emissioni fuggitive con gli strumenti per valvole e gli attuatori Fisher.
Molti siti di petrolio e gas a monte si trovano in aree molto remote. I requisiti di controllo sulla testa di pozzo e i siti di separazione precoce sono relativamente semplici, ma richiedono una fonte di energia pneumatica o elettrica per azionare le valvole e altri strumenti. Poiché l'aria compressa o l'alimentazione elettrica spesso non sono disponibili, molte aziende utilizzano gas naturale pressurizzato per azionare gli strumenti pneumatici e le valvole di controllo. Questa soluzione funziona bene ma crea un problema.
Gli strumenti pneumatici sono progettati per espellere l'aria costantemente e l'azione di sfiato è ancora più intensa quando vengono azionate le valvole. Quando utilizzato, il gas naturale viene emesso continuamente in quantità considerevoli. Se combinato con le emissioni di metano fuggitive associate alle perdite di tenuta di valvole e pompe, la quantità totale rilasciata di metano presso un pozzo in una località remota può diventare significativa.
Scegliere i prodotti Fisher può contribuire a mitigare le emissioni fuggitive.
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è uno degli obiettivi principali di ogni azienda energetica e chimica. Di particolare interesse globale è la riduzione del metano, che è 25-30 volte più dannoso dell'anidride carbonica per l'ambiente. Esiste un modo per soddisfare le norme ambientali, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risparmiare denaro nel processo.
Un metodo per eliminare le perdite di gas naturale è la sostituzione dei componenti pneumatici tradizionali con componenti pneumatici a basso sfiato. Tutti i controllori, i piloti a pressione e le unità di controllo del livello Fisher illustrati offrono velocità di sfiato inferiori a 6 metri cubi standard all'ora (SCFH).
Controllore e trasmettitore pneumatico Fisher™ C1
Controllore di livello elettrico Fisher™ L2e
Controllore indicatore di pressione Fisher™ 4195K
Controllori di livello dei liquidi Fisher™ L2 e L2sj
In molti casi il passaggio a questo tipo di componenti consente di ridurre le quantità di metano emesso di un fattore da otto a dieci.Se un regolatore di pressione pneumatico tradizionale viene sostituito con un regolatore a basso sfiato, come il Fisher C1, il sito potrà risparmiare ogni anno con il gas recuperato. Per alcuni modelli sono inoltre disponibili kit di retrofit a basso costo per la conversione a basso sfiato.
Recupera gas naturale sostituendo i componenti pneumatici esistenti con componenti elettrici e/o elettropneumatici a basso sfiato. I miglioramenti apportati ai pannelli per l'energia solare e ai sistemi di accumulo con batterie hanno consentito l'impiego di dispositivi elettropneumatici a basso consumo in aree remote, cosa che prima non era quasi mai possibile.
Questi dispositivi combinano un componente elettronico a sfiato zero con una pneumatica a basso sfiato, per ridurre ulteriormente le perdite di metano e risparmiare gas combustibile. Tutti i trasduttori, i posizionatori e i controllori di livello illustrati offrono velocità di sfiato inferiori a 6 SCFH, mentre per alcuni strumenti sono disponibili kit di retrofit a basso sfiato poco costosi.
Trasduttore elettropneumatico Fisher™ i2P-100
C006-FISH-Fisher-Control Valves -DVC6200
C006-FISH-Fisher-Control Valves -DVC2000
Se è disponibile una potenza sufficiente, gli attuatori delle valvole di controllo pneumatici si possono sostituire con tutti gli attuatori elettrici, come il Fisher easy-Drive illustrato. L'attuatore easy-Drive può essere adattato a una serie di valvole installate diverse e rappresenta un metodo per ottenere zero sfiati di metano per l'intero sito.
Attuatore elettrico Fisher™ easy-Drive™