Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-4195K

Controller con indicatore di pressione Fisher™ 4195K

Descrizione del prodotto

I controller con indicatore di pressione Fisher 4195K consentono di visualizzare pressione di processo e set point di processo su una scala di facile lettura. I controller confrontano la pressione di processo con un set point impostato dall'operatore e inviano un segnale pneumatico a un elemento di controllo, in modo che la pressione di processo si approssimi al set point. Sono disponibili per il controllo solo proporzionale, proporzionale con azzeramento e con intervallo differenziale per accensione/spegnimento. I controller 4195K sono utilizzati in settori che richiedono il monitoraggio del processo e il controllo accurato della pressione.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
40 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Accensione/spegnimento, modulazione, controllo
Controllo di processo
Pressione
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo e commutare tra azione diretta e inversa.
  • Il controller serie 4195K può essere montato direttamente sull'attuatore o su tubo verticale, parete o pannello.
  • Grazie al design semplice e al volume ridotto delle parti interne il controller serie 4195K è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria a regime fino a 0,09 m3/hr (3.5 scfh), un valore inferiore al requisito di 6 scfh previsto per il settore del petrolio e del gas dall'US Environmental Protection Agency (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti) (New Source Performance Standards, capitolo OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • La robusta custodia in plastica è resistente ad ambienti corrosivi, ad esempio impianti chimici, e all'atmosfera ricca di salsedine delle piattaforme petrolifere offshore.