Fisher-P-DVC2000

Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Descrizione del prodotto

Le prestazioni e la semplicità dello strumento Fisher FIELDVUE DVC2000 consentono di eseguire operazioni più prossime al setpoint, migliorando la qualità del prodotto con un controllo più accurato. Con FIELDVUE Performance Diagnostics è possibile monitorare online il funzionamento delle valvole per valutarne prestazioni e affidabilità.

iec-ex
ped
Certificazione per aree
A sicurezza intrinseca, a prova di accensione per CSA e FM
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, PED, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Protocollo di comunicazione
HART, analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Cablato
Diagnostica
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
101 psig
Tipo di montaggio
Montaggio integrale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Controllo dello strozzamento, on/off
Fonte di alimentazione
Punto di test magnetico
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Mezzo di alimentazione
Aria, gas non corrosivo
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il sistema di feedback senza collegamento è facile da installare. Anche con le sole funzionalità di base, il controllore digitale per valvole DVC2000 dispone di un'interfaccia utente locale che consente di configurare, tarare e regolare lo strumento
  • Anni di esperienza nel settore del controllo hanno portato questa linea di prodotti a un elevato livello di affidabilità e prestazioni.
  • Dotato di struttura a due stadi, il posizionatore fornisce una piattaforma meccanica che consente reattività a minime variazioni del segnale di ingresso e un controllo di processo più preciso.
  • È possibile eseguire test per identificare problemi relativi all'intero gruppo valvole di controllo mediante il software ValveLink™, che rileva eventuali problemi senza interrompere il processo e prima che si verifichino guasti alle apparecchiature.
  • Disponibile con pacchetto di opzioni di I/O che include due interruttori di fine corsa integrati e un trasmettitore della posizione dello stelo.
  • Dimensioni compatte con display a cristalli liquidi multilingue.
  • Il montaggio integrato è disponibile su attuatori Fisher GX e 657 e 667 di misura i.

Documenti e schemi