Trattamento acque
ASCO di Emerson offre soluzioni per la piattaforma sicure e complete per il trattamento delle acque potabili e delle acque reflue.
Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni per il trattamento delle acque, come elettrovalvole per il controllo delle pompe di trasferimento e valvole di processo, manifold pneumatici compatti con elettronica fieldbus per l'automazione delle valvole e prodotti senza piombo per applicazioni su acqua potabile.
Come parte della soluzione completa per la piattaforma di Emerson, le applicazioni per il trattamento delle acque ASCO vengono utilizzate in:
· Aerazione/Controllo dell'odore
· Soluzioni per raffineria Bio
· Disinfezione/filtrazione
· Pilotaggio della valvola di processo
· Controllo della tenuta dell'acqua
· Disidratazione di solidi
Il trattamento delle acque inizia con la fase di screening. Tutta l'acqua che entra nel sistema di trattamento passa attraverso un serbatoio di screening principale. I detriti e le sostanze non microscopiche vengono rimossi quando l'acqua scorre attraverso una serie di vagli.
L'acqua quindi passa in un serbatoio di decantazione, dove le particelle non sospese si depositano in un sedimento sul fondo che viene rimosso dal processo con le pompe per i fanghi.
L'acqua viene quindi pompata in un serbatoio di aerazione. Un tubo o una piastra trasferisce l'aria e quindi l'ossigeno nell'acqua. L'ossigeno viene utilizzato dai microrganismi/batteri presenti nell'acqua per abbattere le sostanze inquinanti. La pre-clorurazione avviene durante l'aerazione per rimuovere il ferro e il manganese disciolti. Per lo stato successivo, l'acqua si sposta in una vasca di chiarificazione dove subisce una coagulazione/flocculazione chimica per raccogliere insieme le particelle sospese e rimuoverle meccanicamente, di solito con un braccio rotante.
Il filtraggio è la fase finale del trattamento delle acque. L'acqua passa attraverso più filtri, come le strutture reticolari, per la rimozione di eventuali particelle o sostanze solide residue. È possibile applicare un film biologico al filtro per ottenere la rimozione della materia biologica, come con il filtraggio lento della sabbia. Dopo il filtraggio, il processo di trattamento delle acque ha rimosso solidi, batteri, alghe, virus, funghi e minerali come ferro e manganese.