Asco-P-320

ASCO™ 320 Elettrovalvole 3 vie

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 320-s è costituita da elettrovalvole per servizio generale progettate per un'ampia gamma di applicazioni. Le valvole ad azione diretta sono disponibili in strutture per intervalli di tensione, per ambienti ostili, a montaggio diretto, per il controllo dei distacchi, e a lunga durata. Sono adatte per l'utilizzo in apparecchiature analitiche e diagnostiche, sistemi di depolverazione, scienze naturali, sale di stampaggio e stampaggio metalli.

Prodotti

Search
1-10 di 99 risultati per Products
:
€ 166,60
€ 212,90
€ 366,70
€ 366,70
€ 366,70
€ 795,80
€ 519,10
€ 386,80
€ 686,40
€ 675,40
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azione diretta
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/8"; 1/4"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,04 a 0,2 kV, da 0,2 a 0,43 kV
Tensione
24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig, più di 34,5 bar, più di 500 psig, 10,3-34,5 bar, 150-500 psig

Funzionalità

  • Tutte le connessioni NPT sono nel corpo della valvola per consentire la gestione di tubazioni in linea
  • Non è richiesto alcun differenziale minimo di pressione di esercizio
  • Disponibile in strutture in ottone e acciaio inox
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • La versione a lunga durata elimina il contatto da metallo a metallo per prolungare la durata fino a 20 milioni di cicli in applicazioni ad aria secca o gas. Gestisce facilmente cicli rapidi o l'attivazione continua
  • Il modello per ambienti ostili offre un basso consumo di energia e l'arresto rapido di valvole e attuatori. Le valvole sono certificate UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • Il modello RedHat Next-Generation offre intervalli di tensione con funzionamento a bassa potenza. Le valvole hanno bobine di Classe I, Divisione 2

Documenti e schemi