Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-800

Accessori per valvole in acciaio inossidabile ASCO™ 800

Descrizione del prodotto

ASCO serie 800 è una linea di accessori in acciaio inossidabile 316L che include valvole a scarico rapido, valvole di ritegno, valvole di controllo portata, valvole limitatrici di pressione e protettori di scarico. Tutti gli accessori per valvole ASCO possono essere utilizzati come complemento dei nostri elettropiloti, valvole booster e moduli di trattamento dell'aria per ottimizzare il funzionamento delle valvole di processo. La nostra offerta consente di semplificare la catena di fornitura per tutte le esigenze di pacchetto di controllo dell'attuatore di valvole.

Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"
Tipo di porta
NPTF
Temperatura
Da -60 °C a 105 °C
Dimensioni tubo/raccordo
¼" - 2"
Dimensioni del raccordo
◦Scarico di pressione: ¼", ½"
◦Protettore scarico: ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1,5", 2"
◦QEV: ¼". ½", ¾", 1"
◦Valvola di ritegno: ¼", 3/8", ½", ¾"

Funzionalità

  • Intercettano aria e gas inerte
  • Flusso elevato
  • Intercettano aria e gas inerte

Documenti e schemi