Asco-P-Tubing

Tubazione pneumatica in plastica ASCO™

Descrizione del prodotto

ASCO Numatics offre un'ampia varietà di tubazioni in poliuretano, polietilene e nylon per applicazioni su sistemi pneumatici. Le tubazioni presentano diametri esterni da 5/32" a 1/2” (da 4 a 12 mm). Sono disponibili diversi colori.

Ambiente di esercizio
Interni; Esterni

Funzionalità

  • Tubazioni in poliuretano Serie Numatrol®: queste tubazioni altamente flessibili consentono facile connessione a raccordi scanalati con curve strette possibili in meno di 1 pollice
  • Tubazioni in polietilene a bassa densità: queste tubazioni leggere e flessibili presentano proprietà dielettriche superiori, sono facilmente termosaldate e sono impermeabili a gas e umidità
  • Tubazioni in nylon 11: queste tubazioni flessibili in nylon sono utilizzate per linee di lubrificazione e pneumatiche e linee di processo e strumentazione per prodotti chimici e solventi.
  • Tubazioni con saldatura resistente agli schizzi: queste tubazioni sono flessibili con un raggio di curvatura eccellente. Resistono ai danni da piegatura e hanno una vasta gamma di resistenza chimica

Documenti e schemi