Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-212

Valvola composita ASCO 212

Descrizione del prodotto

ASCO ha perfezionato la tecnologia delle valvole composite con la Serie 212, anche nota con il codice 8212, di elettrovalvole in plastica. Le valvole robuste, facili da installare, sono progettate specificamente per i sistemi di condizionamento e purificazione dell'acqua in applicazioni commerciali e industriali. Con i massimi valori nominali di pressione e temperatura sul mercato, fino a 150 psi e 150 °F, la Serie 212 risolve i problemi di rottura e di affidabilità rilevati in altri tipi di valvole composite. Il suo corpo in plastica ingegnerizzata leggera è stato costruito e testato per raggiungere fino a 1 milione di cicli operativi. La serie 212 viene fornita con il nuovo sistema di connessione universale FasN di ASCO: la tecnologia di connessione delle valvole più veloce e più sicura al mondo.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:
€ 369,10
€ 556,70
Azionamento valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Acqua
Tubo/Dimensioni raccordo
1/2 "; 3/4 " ; 1 "
Tipo di raccordo
NPTF; Ruota e blocca
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensione
12 CC e 24 CC; 24 CA; 110 CA; 120 CA; 220 CA; 240 CA – 50; 50/60; 60
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 10,3 bar; Vuoto 150 psig
Ambiente operativo
Interni
Normative e Regolamenti
CSA; IP65; NSF; UL

Funzionalità

  • Ideale per sistemi a osmosi inversa e vaporizzazione per acqua potabile, apparecchiature per ristoranti e applicazioni per negozi di alimentari
  • Certificazioni NSF 61 Appendice G (acqua potabile), NSF 169 (dispositivi e apparecchiature per alimenti per impieghi speciali), NSF 372 (senza piombo) e NSF Standard 42
  • Il sistema a connessione universale FasN si collega rapidamente a qualsiasi tipo di raccordo (NPT, a connessione rapida con Ruota e blocca) per l’assemblaggio più rapido, il costo minimo e la massima flessibilità di progettazione
  • Disponibili in dimensioni dei tubi di 1/2 pollice, 3/4 di pollice e 1 pollice

Documenti e schemi