Migliorare la visibilità e l'accuratezza del processo con la misura multivariabile
Le soluzioni multivariabili forniscono misure multiple tramite un unico dispositivo per ridurre i punti di installazione e facilitarne il montaggio.
Le funzionalità di misura multivariabile migliorano le prestazioni di impianto mediante la misura della pressione statica e differenziale e della temperatura con un unico dispositivo. Oltre ad una serie di opzioni, questi dispositivi offrono prestazioni Ultra for Flow, sensor matching Callendar-Van Dusen, una gamma estesa di sensori e numerosi protocolli. I trasmettitori multivariabili consentono di limitare i punti di installazione del tubo, di ridurre i costi di cablaggio ed i tempi di installazione.
Le soluzioni Multivariable aiutano a migliorare le prestazioni. Le caratteristiche includono Ultra for Flow (+/- 0,04% della specifica di lettura), per un’elevata precisione della misurazione della portata, e il sensor matching Callendar-Van Dusen (CVD), che impiega le costanti CVD per aumentare l’accuratezza della misurazione RTD fino al 70%.
Caratterizzate da otto diverse opzioni di misurazione, le soluzioni Multivariable sono in grado di soddisfare una vasta gamma di requisiti applicativi. Questi dispositivi forniscono misure singole o combinate, quali pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo, disponibili in piattaforme Coplanar™ e in linea. Per misure affidabili e precise negli ambienti difficili, la tecnologia Multivariable offre inoltre il design ermetico e completamente saldato del sensore SuperModule™.
La tecnologia Multivariable offre dispositivi preconfigurati e calibrati pronti per l’installazione. Inoltre, i pacchetti software, come Engineering Assistant Software Rosemount™, offrono una semplice interfaccia di comunicazione e configurazione per i trasmettitori di portata massica Rosemount. Per configurare svariati prodotti Rosemount per la gestione di pressione, temperatura, livello e portata, è disponibile anche Transmitter Interface Software Rosemount.
Un misuratore di portata Multivariable, soluzione per portata DP completamente assemblata, offre svariati vantaggi per la misurazione della portata. In grado di calcolare la portata in massa dal trasmettitore, questo dispositivo viene fornito preconfigurato e con range predefinito per una facile installazione e messa in opera. Assemblati e testati in fabbrica, questi dispositivi per portata DP sono anche sottoposti a controllo delle perdite prima della spedizione, per verificare che i punti di perdita siano ridotti al minimo e assicurare prestazioni ottimali.
I trasmettitori Multivariable sono caratterizzati da opzioni di protocollo di comunicazione che si integrano senza problemi nell’infrastruttura esistente. Le alternative cablate includono i protocolli HART®, FOUNDATION™ Fieldbus e Modbus® standard del settore. Per quanto riguarda le soluzioni wireless, WirelessHART® è una rete autorganizzante che offre un’affidabilità dei dati superiore al 99% e dà accesso ad aree finora inaccesibili.