Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Trasmettitore di portata MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di portata wireless MultiVariable 3051S Rosemount è una soluzione multivariabile leader del settore che fornisce misure mediante una rete wirelessHART® sicura. Il trasmettitore della misurazione della portata è conveniente, poiché fornisce la misurazione variabile diretta per la pressione differenziale e statica senza i costi del cablaggio. Il dispositivo inoltre offre strumentazione rapida per punti di misurazione e standardizza su un singolo numero di modello.

Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Uscita
Pressione differenziale, pressione statica, temperatura modulo, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere PDS
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Misurazione multivariabile accurata in un dispositivo versatile per un processo conveniente
  • Ultra for Flow fornisce ±0,04% di lettura per la standardizzazione per eliminare la necessità di trasmettitori impilati
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il sensore SuperModule™ resiliente, completamente saldato, offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti ed applicazioni difficili
  • Misuratori di portata completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina i punti di installazione del tubo non necessari per una soluzione integrata senza problemi
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi