Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Convertitore di segnale Tri-Loop™ HART® 333 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con il convertitore di segnale Tri-loop HART 333 Rosemount, è possibile ottenere fino a tre uscite analogiche aggiuntive. Il convertitore di segnale è progettato per convertire un segnale digitale multivariabile HART in tre variabili di processo indipendenti a 4-20 mA senza trasmettitori e cablaggio aggiuntivi. Disponibile come dispositivo a segnale di allarme alto o basso, questo prodotto offre inoltre opzioni di montaggio su guida DIN e canali di uscita analogica elettricamente isolati, per configurazioni flessibili.

Segnale di uscita
3 segnali analogici aggiuntivi
Effetto della temperatura ambiente
±0,15% di span
Stabilità
±0,1% dello span per 12 mesi

Funzionalità

  • Converte un segnale digitale HART in tre ulteriori segnali analogici indipendenti da 4-20 mA per applicazioni di controllo e monitoraggio
  • Disponibile sia come apparecchiatura di allarme alto che di allarme basso per la massima flessibilità applicativa
  • Il convertitore non richiede ulteriori trasmettitori e cablaggio per semplificare l’installazione
  • Offre opzioni di montaggio su binario DIN e canale di uscita analogici isolati per configurazioni flessibili

Documenti e schemi