Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Manifold convenzionale 304 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Progettato per le configurazioni a 2, 3 e 5 valvole, il manifold convenzionale 304 Rosemount si collega a un trasmettitore mediante una flangia tradizionale o coplanare. Il manifold è disponibile nei modelli tradizionale e wafer e viene montato in fabbrica sui trasmettitori, tastato per le perdite e calibrato al fine di velocizzare l'installazione. Progettato per i trasmettitori di pressione multivariabili, statici e differenziali, questo manifold consente di isolare la strumentazione, controllare lo sfiato e proteggere dalle perdite per garantire l'integrità delle misurazioni.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
Temperatura di esercizio massima
538 °C (1.000 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, acciaio al carbonio
Materiale guarnizione
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
NPT 1/2"-14 femmina, IEC 61518
Orientamento connessione al processo
Trasmettitore parallelo, trasmettitore a 90°
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Si monta su flangia trasmettitore ai sensi della IEC 61518
  • Stili di manifold tradizionali (Flangia x Flangia E Flangia x NPT) di tipo wafer supportano un’ampia gamma di applicazioni
  • Configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per assemblaggio per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Il manifold può essere montato in fabbrica ad un trasmettitore, ispezionato per le perdite e calibrato per un’installazione veloce
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 21 risultati per Parti e accessori
: