Misure di fondo del pozzo
Mantieni l'integrità del pozzo e gestisci i processi di produzione con misurazioni in tempo reale.
In Emerson conosciamo l'ambiente di fondo pozzo e le dinamiche necessarie per offrire soluzioni di misura ad alta stabilità, accurate e precise. Soluzioni per gli ambienti più difficili e caldi dei pozzi profondi. Tali misurazioni sono essenziali per la gestione delle prestazioni del giacimento l'integrità delle operazioni.
Per operare nelle più rigide condizioni e alle temperature più elevate nei pozzi profondi occorrono tecnologie resistenti ed affidabili. Emerson offre soluzioni di misurazione ideali per le misurazioni durante la perforazione (Measurement while drilling, MWD), registrazioni durante la perforazione (Logging while drilling, LWD), wireline ed esplorazioni di tutti gli ambienti, soluzioni che offrono misurazioni critiche e in tempo reale. Le nostre tecnologie ad alta precisione per pressione e temperatura (HP/HT) garantiscono informazioni precise e affidabili in modo costante. Le soluzioni di precisione di Emerson consentono di prendere decisioni più informate a tutela dell'integrità delle operazioni.
Il monitoraggio continuo di pressioni e temperature è un requisito fondamentale per comprendere le dinamiche dell'ambiente del fondo del pozzo. Le soluzioni Roxar per il monitoraggio permanente offrono misurazioni dal rapporto costo-prestazioni ottimale ed elevata stabilità, accuratezza e precisione e sono adatte agli ambienti con pozzi profondi dalle condizioni più estreme e temperature più elevate. Tali misurazioni sono essenziali per la gestione della produzione del pozzo, le prestazioni dei serbatoi e l'integrità delle operazioni di produzione.