Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Paine™ - Trasmettitore di alta pressione e temperatura 212-40-020

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione e temperatura 212-40-020 di Paine™ è un trasduttore miniaturizzato V c.c. con combinazione alta pressione/alta temperatura (HP/HT) progettato specificatamente per applicazioni estreme nei campi petroliferi. Questo trasmettitore integra un design innovativo con la tecnologia Silicon on Insulator (SOI), per una misura continua e precisa dell'alta temperatura. In quanto trasmettitore compatto, si tratta di un dispositivo in grado di offrire accuratezza e stabilità in un fattore di forma ridotto e miniaturizzato del diametro di 1,27 cm.

Campo di misurazione
Fino a 2069 bar
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 210 °C (da -40 °F a 410 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con soluzione in lega Inconel® 718 UNS N07718 temprata e indurita a una durezza massima di Rockwell C 40
Presa/raccordo di pressione
Tramite MS33656-E3

Funzionalità

  • Prodotto con tecnologia SOI per una misurazione delle temperature precisa e costante
  • Design compatto e robusto che resiste agli ambienti più difficili
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,27 cm di diametro
  • Utilizzabile a pressioni e temperature elevate (fino a 2069 bar o 30000 psia) per la creazione di soluzioni durevoli
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi