Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-211-55-010 HP and HP Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 211-55-010 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 211-55-010 Paine™ è un trasduttore combinato progettato per fornire dati di misurazione affidabili in condizioni di processo estreme. Questo trasduttore presenta una struttura robusta con fattore di forma ridotto che resiste ad ambienti estremi. Classificato a una temperatura di esercizio di 316 °C (600 °F), questo trasduttore offre prestazioni comprovate per design nuovi e precedenti in ambienti di esplorazione e produzione ad alta temperatura/pressione.

Campo di misurazione
Fino a 2068 bar (30000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 316 °C (da -40 °F a 600 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con soluzione in lega Inconel 600 UNS N07725 temprata e indurita a una durezza minima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • Progettato per le condizioni di produzione in cui si misurano pressioni fino a 2068 bar (30000 psi)
  • Progettato per resistere a pressioni elevate e a temperature di esercizio fino a 316 °C (600 °F) in ambienti estremi
  • Fornisce misurazioni di pressione e temperatura elevate con un singolo dispositivo in condizioni difficili e corrosive
  • Disponibile in un fattore di forma dall'ingombro ridotto di 1,90 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata si dimostra duratura, robusta e stabile sui campi di esplorazione e produzione più difficili
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi