Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 310-38-520 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 310-38-520 Paine™ è un sensore di alta pressione e temperatura che fornisce misurazioni in tempo reale in ambienti corrosivi. Questo trasduttore a elevata precisione offre un'uscita nominale mV/V con banda di errore totale di ±0,02% del fondo scala. Progettato con una struttura completamente saldata, compatta e sigillata, questo robusto dispositivo è adatto per il monitoraggio di temperatura e pressione sul fondo del pozzo, estrazione di petrolio e gas e altre applicazioni industriali.

Campo di misurazione
Fino a 2413 bar (35000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 218 °C (da -40 °F a 425 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con soluzione in lega Inconel® 718 UNS NO7718 temprata e indurita a una durezza minima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • Fornisce misurazioni di temperatura e pressione in tempo reale per un controllo e un monitoraggio avanzati
  • Disponibile in un fattore di forma ridotto di 1,27 cm di diametro
  • La realizzazione robusta, completamente saldata e sigillata garantisce ottime prestazioni in ambienti altamente corrosivi
  • Progettato per misurare pressioni fino a 2413 bar (35000 psi) per la massima flessibilità nelle applicazioni
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati