Paine-P-320-10-010 HP and HT Transmitter

Trasmettitore di pressione e temperatura ad alta precisione 320-10-010 Paine™

Descrizione del prodotto

Progettato per assicurare l'accuratezza della misurazione digitale, il trasmettitore di pressione e temperatura ad alta precisione 320-10-010 Paine™ rappresenta una soluzione ideale per design di strumenti nuovi e precedenti. Il trasmettitore è caratterizzato da programmabilità e flessibilità della rete digitale ed è completamente compensato e calibrato per l'accuratezza a intervalli di pressione elevata. Questo dispositivo durevole resiste a condizioni estreme e rappresenta l'opzione ideale per applicazioni di misurazione di pressione e temperatura di estrazione sul fondo del pozzo.

Campo di misurazione
da 345 a 2069 bar (da 0-5000 a 0-30000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 155 °C (da -40 °F a 311 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con la soluzione NO7718 temprata e indurita a una durezza massima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 eccetto diametro del foro

Funzionalità

  • Il trasmettitore di pressione e temperatura digitale ad alta precisione rappresenta una soluzione ideale per design di strumenti nuovi e precedenti
  • Resiste in ambienti difficili ed estremi garantendo la durata in applicazioni complesse
  • Compensazione e calibrazione complete che garantiscono una precisione eccezionale su un ampio spettro di pressioni
  • La rete digitale garantisce flessibilità e programmabilità per applicazioni diversificate
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati