La conduttività viene utilizzata per monitorare le concentrazioni di sostanze chimiche e controllarla regolando il rapporto tra acqua e sostanza acida o caustica. Le applicazioni di controllo delle concentrazioni di sostanze chimiche possono essere aggressive per i sensori di conduttività, poiché elevate concentrazioni di sostanze acide o caustiche possono corrodere gli elettrodi metallici. In molte applicazioni di controllo delle concentrazioni, come per le soluzioni detergenti, la soluzione acida o caustica viene riportata nel serbatoio di miscelazione per il controllo delle concentrazioni al fine di essere riutilizzata. Ciò può far accumulare nella soluzione dei solidi che possono ricoprire o intasare gli elettrodi dei sensori di conduttività a contatto, con conseguenti misurazioni inaffidabili. Il sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount™ è una soluzione eccellente per la maggior parte delle applicazioni di controllo delle concentrazioni, grazie alla resistenza alla corrosione e alla stratificazione superiore rispetto ai sensori di conduttività contattivi.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).