Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 225

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale 225 Rosemount è inteso per l'uso in applicazioni farmaceutiche e alimentari in cui sia necessario un design di livello sanitario. Questo sensore di conduttività resistente alla corrosione e alle incrostazioni è ideale per misurare la concentrazione di soluzioni CIP, rilevare interfacce prodotto/acqua, controllare la qualità dei prodotti e monitorare degli eluenti nelle separazioni cromatografiche.

Temperatura massima
Sensore PEEK caricato a vetro e sensore Tefzel™ non caricato: 230 °F (110 °C)/200 psig (1.480 kPa [abs])
Sensore PEEK non caricato: 266 °F (130 °C)/200 psig (1.480 kPa [abs])
Campo di misurazione
200 µS/cm-2 S/cm
Dimensioni
Lunghezza del cavo: 20 ft (6,1 m)

Funzionalità

  • Soddisfa vari requisiti sanitari:
    • Conforme alla classe VI di USP
    • Adatto al contatto con gli alimenti conformemente alla norma FDA 21CFR177.2415
    • Conformità allo standard sanitario 3-A 74-06
  • Connessione al processo Tri-Clamp da 2 pollici
  • Misurazioni affidabili, consistenti per portata e direzione del processo
  • Soddisfa i requisiti di compatibilità con una selezione di opzioni corpo resistente alle sostanze chimiche inclusi PEEK e Tefzel

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: