Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1058 Dual Channel Transmitter

Trasmettitore a doppio canale Rosemount™ 1058

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, municipali e commerciali. Si tratta di un dispositivo alimentato in linea che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (a contatto e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).

Grado di protezione della custodia
PBT. Tipo 4X, IP66
Dimensioni
Ingombro 160 x 157 x 140 mm (6,3 x 6,2 x 5,5 in.); ritaglio 138,4 x 138,4 mm (5,45 x 5,45 in.)
Peso
3 lb (1,5 kg)
Alimentazione elettrica
Opzione 1: 115 V c.a. ±15% 60 Hz ±6%, 10 W; 230 V c.a. ± 15% 50 Hz ±6%, 10 W Opzione 2: 20-30 V c.c., 15 W

Funzionalità

  • Supporta la misura continua degli ingressi di analisi dei liquidi da uno o due sensori.
  • Ogni canale del sensore è configurabile in modo indipendente per supportare un'ampia selezione di sensori digitali o analogici per l'analisi dei liquidi, tra cui sensori di pH, sensori ORP, sensori di conducibilità, sensori di ossigeno disciolto, sensori di cloro, sensori di torbidità e altro ancora.
  • La custodia in polimero ingegnerizzato con grado di protezione IP66 / Tipo 4X e opzioni di montaggio universali assicura un'installazione semplice e sicura all'interno o all'esterno.
  • La tecnologia ready-to-connect consente di collegare e configurare i sensori digitali per liquidi in meno di 10 secondi.
  • L'ampio schermo LCD a colori con menu intuitivi e tastiera alfanumerica consente una facile configurazione e calibrazione.
  • Monitora costantemente se stesso e i sensori di liquido collegati e fornisce un'ampia gamma di informazioni diagnostiche sui sensori, nonché informazioni dettagliate su guasti e avvertenze.
  • La diagnostica predittiva dello stato di salute del sensore di pH consente di sapere quando il sensore di pH è prossimo alla fine della durata.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: