Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 226

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale Rosemount 226 misura la conduttività in liquidi altamente conduttivi fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). Questo sensore toroidale/induttivo è caratterizzato da un robusto design resistente alle incrostazioni ed è quindi ideale per la misurazione della conduttività in applicazioni difficili, corrosive e in presenza di liquidi fibrosi.

Campo di temperatura
32 °F - 248 °F (0 °C - 120 °C)
Pressione massima
295 psig (2.135 kPa) [abs])
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: PEEK caricato in vetro, guarnizione in EPDM

Funzionalità

  • Il sensore toroidale è resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi grazie al design ad ampio alesaggio
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi grazie al design ad ampio alesaggio
  • Elevata tolleranza alle vibrazioni con design a struttura metallica interna rinforzata
  • Costruito con fibra di vetro PEEK altamente resistente alla corrosione
  • Misurazioni affidabili, consistenti per portata e direzione del processo
  • Adattatore di montaggio della connessione al processo da 1" MNPT per installazioni tipo immersione
  • Può essere inserito attraverso qualsiasi flangia dell’utente impiegando l’adattatore opzionale per il montaggio della connessione al processo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: