Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount misura in modo affidabile la conduttività in soluzioni elettrolitiche altamente conduttive fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). Questi sensori di conduttività funzionano in applicazioni sporche e corrosive in cui i sensori con elettrodo in metallo non funzionerebbero. Il robusto design del sensore rende il sensore di conduttività 228 Rosemount ideale per la misurazione di concentrazioni di soluzioni acide, basiche e saline.

Connessione al processo
-20: 5/8 in. -11 UNC, -21: 3/4 in. MNPT
Tipo di valvola
Valvola consigliata: valvola a sfera a passaggio pieno da 1-1/2 in.
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
Materiali del corpo: PEEK caricato in vetro, Tefzel™ caricato in vetro o Tefzel non caricato; opzione -20: guarnizione in EPDM
Temperatura di esercizio massima
Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico.
Pressione di esercizio massima
Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico.

Funzionalità

  • Soddisfa i requisiti di applicazioni complesse, con una selezione di opzioni per corpo resistenti alle sostanze chimiche, inclusi PEEK e Tefzel
  • Elevata tolleranza alle vibrazioni con design a struttura metallica interna rinforzata
  • Opzione per temperature elevate per temperature di processo fino a 200 °C (392 °F) e adatta all’uso sotto alta pressione fino a 295 psig (2.135 kPa [abs])
  • Adatto per applicazioni di inserzione e immersione
  • Opzioni di montaggio versatili con connessione al processo da 3/4" MNPT o 5/8" 11 UNC
  • Usando un kit di assemblaggio di retrazione opzionale, non sarà più necessario arrestare il processo quando si rimuovono i sensori di conduttività da tubazioni e serbatoi

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 24 risultati per Parti e accessori
: