Soluzioni IIoT per l'efficienza energetica e la sostenibilità
Le soluzioni e le analisi IIoT intelligenti forniscono informazioni di utilità pratica necessarie per ridurre i consumi di energia
Ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la sostenibilità sono imperativi nel mondo odierno, determinati dagli obiettivi net zero. ISO 50001, lo standard globale per i sistemi di gestione dell'energia, contribuisce ad alzare l'asticella. La conformità consente alle aziende di beneficiare, in alcuni casi, di un supporto finanziario del governo. La nostra esperienza nell'Industrial Internet of Things (IIoT) e nei prodotti e software per il miglioramento della sostenibilità offre le giuste informazioni di utilità pratica per una gestione ottimizzata dell'energia.
Conoscere gli standard è una cosa. Disporre dei dati per misurare con precisione le prestazioni e risolvere i problemi è un'altra. Per raggiungere la massima efficienza non basta l'individuazione degli sprechi di energia.
Per raggiungere efficacemente i tuoi obiettivi net-zero, devi sapere da dove iniziare e mettere le informazioni giuste nelle mani dell'esperto giusto. Emerson offre l'esperienza, le soluzioni hardware e software per i sistemi di gestione dell'energia di piccole e grandi dimensioni, consentendoti di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Un impianto di produzione tipico può perdere il 30% dell'aria compressa, con una riduzione della produttività e costi di manutenzione elevati.
Emerson fornisce strumenti di monitoraggio e manutenzione in grado di testare le cadute e i picchi di pressione in tempo reale e di misurare l'efficienza nel lungo periodo, ottimizzando così consumi e produttività. Che si tratti di monitorare un singolo dispositivo o un intero impianto, le soluzioni Emerson sono flessibili e plasmate sulle esigenze dei clienti.
L'analisi dei sistemi pneumatici è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali e un rilevamento tempestivo dei problemi. Le soluzioni di Emerson aiutano a trovare e mantenere il punto ottimale, riducendo la pressione dove e quando il ciclo non ne risente. In tal modo si protegge la produttività, mantenendo le apparecchiature in funzione in modo sicuro e riducendo la portata e il consumo di aria.
Oltre all'aria compressa, le soluzioni Emerson monitorano altre utility come acqua, vapore o altri gas ed elettricità. Questo può diventare fondamentale in settori quali la produzione di bevande, in cui devono essere semplificate la pulizia delle apparecchiature e le sostituzioni tra i lotti. I clienti possono implementare il dashboard di analisi Edge di Emerson per misurare l'efficienza, ottimizzare la produttività e ridurre o evitare del tutto i tempi di fermo.
Le normative sempre più rigorose in materia di emissioni richiedono importanti progressi al settore energetico e agli altri settori. Le soluzioni innovative di Emerson aiutano a ottimizzare il processo di produzione, riducendo in ultima analisi l'inquinamento. I nostri componenti e sistemi di analisi sono progettati per misurare le emissioni, migliorare le metriche dei consumi, potenziare la depolverazione o l'eliminazione di altri rifiuti e supportare la manutenzione preventiva. Aiutando i clienti ad assumere il pieno controllo di questi fattori in tempo reale, Emerson si propone come l'alleato ideale verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali di sostenibilità.
Finecorsa GO™ Switch TopWorx™ Modello 73
Gruppo sensore di prossimità e scatola di giunzione per GO™ Switch TopWorx™ Modello 7J
In questo video, durante uno dei workshop sulla trasformazione digitale, gli esperti di IIoT spiegano quali informazioni fruibili (actionable insights) Emerson può darti, fornendo indicazioni e potenziali risultati a vantaggio della tua attività.
Emerson provides a range of solutions that support collection, analysis and visualization of data relating to machine performance and energy consumption in the tire curing process. Watch this video to learn how you can improve the efficiency and sustainability of your tire curing application.