Emerson-P-Compressed Air Manager

Emerson Compressed Air Manager

Descrizione del prodotto

Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare capacità di visualizzazione e riduce il consumo di aria compressa e gas per una macchina, linea di produzione o in più siti. Il monitoraggio è basato su una soluzione pre-progettata per armadio Edge abilitato che funge da base per connessione e scalabilità tra più macchine e linee mediante i sensori di portata AVENTICS Serie AF2 Smart Air. L'app di monitoraggio dell'aria compressa, preinstallata sul dispositivo Edge, è facilmente configurabile e consente di monitorare e analizzare costantemente i dati provenienti dai sensori. L'app trasforma i dati disponibili mediante un pannello di controllo integrato con KPI, che consente di visualizzare facilmente le tendenze dei consumi, i costi, i benchmark e l'impatto in termini di CO2, in modo che gli utenti possano ottenere maggiori informazioni utili per gestire le aree relative alla riduzione dei costi per l'energia, al miglioramento della sostenibilità e dell'efficienza e allo snellimento della manutenzione con una conseguente riduzione della forza lavoro.

Funzionalità

  • Soluzione software e hardware pronta per l'uso che apre la strada verso l'ottimizzazione dei consumi di aria compressa.
  • Il software fornisce dati costanti sui consumi di aria compressa, con tendenze e costi, dal livello di singola macchina fino all'intera linea o impianto.
  • Responsabilizza il personale fornendo KPI e tendenze per migliorare i risparmi di energia, realizzare iniziative di sostenibilità e ridurre le necessità di manutenzione e gli audit dell'aria.
  • L'hardware Edge integrato facilita la connessione dei sensori in rete, garantendo al contempo una maggiore scalabilità su più macchine e siti.
  • Scambio di dati in automatico con soluzioni HMI/SCADA, sistema MES tramite connettore OPC UA standardizzato.
  • Caratteristiche del software:
    - Software preinstallato su Edge con possibilità di configurazione per il calcolo di indicatori di prestazione e metriche chiave, quali portata dell'aria, pressione, costi dell'energia ed emissioni di CO2.
    - Mostra sia il consumo di aria per la singola macchina che il consumo totale di aria in una struttura/di più macchine.
    - Calcola automaticamente il tempo di inattività delle macchine e il consumo di aria compressa quando le macchine non sono in uso.
    - Impostazione semplificata per la connessione dei sensori di portata AF2, nonché parametrizzazione e configurazione automatiche dall'app di gestione dell'aria compressa.
    - Rilevamento precoce delle anomalie grazie a un monitoraggio costante.