Topworx-P-7J

Interruttore TopWorx™ GO™ Modello 7J con scatola di giunzione integrale

Descrizione del prodotto

Il GO™ Switch modello 7J combina due tecnologie collaudate sul campo: è un'integrazione di sensore di prossimità monoblocco e scatola di giunzione che consente all'utente finale di terminare il cablaggio direttamente sul sensore, riducendo così i tempi.

iec-ex

Funzionalità

  • Contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100"
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L
  • Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
  • Entrata conduit 1/2" NPT o M20
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18
  • Basetta per connessioni Ex integrata

Documenti e schemi