Scopri i tuoi risparmi per l'aria con la Serie 353
Le nuove valvole a impulsi Serie 353 utilizzano meno aria per impulso, migliorando al contempo la pressione di picco. Scopri quanta aria si può risparmiare.
La depolverazione è necessaria per garantire un ambiente di lavoro sicuro e pulito grazie alla filtrazione dell'aria. Con i sistemi di controllo, il monitoraggio delle condizioni, valvole estremamente affidabili, interruttori, attuatori e componenti Emerson, i sistemi di depolverazione industriale garantiscono prestazioni elevate e maggiore durata delle apparecchiature, con una minore manutenzione, un design e un ingombro semplificati, consumi energetici e di aria compressa inferiori e costi operativi competitivi per gli utenti.
The ASCO Series 353 Pulse Valve by Emerson delivers outstanding performance through an innovative redesign which features a patented clamp connection for faster and easier installation compared to threaded and dresser Patented Quick Mount Connection.
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
Explaining the ASCO product line for Dust Collector Systems; Emerson provides the world’s best supported automation for dust collector systems. Our ultra-reliable valves, switches, actuators and components come with ensured availability and local support no other manufacturer can match. For decades, we’ve been a leading supplier to OEMs and end users of dust collector systems across many industries:
• Concrete processing
• Grain, agriculture & feed
• Abrasive blasting
• Food processing
• Foundries
• Pharmaceutical
• Mining
• Rubber mixing/processing
Il controllo preciso e affidabile dell'aria compressa è essenziale per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza della pulizia del sistema di raccolta delle polveri. Le valvole ad alto rendimento per portate elevate di Emerson funzionano con tempi di risposta estremamente brevi e pulsazioni rapide e consentono ai sistemi di raccolta polveri di funzionare a pressioni di picco per la migliore efficienza di pulizia. Il loro design robusto riduce inoltre i tempi di fermo e consente ai produttori di sistemi di raccolta polveri di creare sistemi più efficienti.
Le prestazioni e lo stato dei sistemi di depolverazione dipendono da dati di processo precisi e affidabili. La robusta tecnologia a sicurezza intrinseca di Emerson fornisce informazioni ai sistemi di monitoraggio tramite sensori di particolato, pressione differenziale e temperatura precisi e affidabili. Con un design semplificato e un'installazione facile, i nostri sensori e trasmettitori di dati aiutano a identificare filtri intasati e perdite d'aria e a ridurre le emissioni anche in ambienti difficili.
La tecnologia Dust & Pulse (DPT) di Emerson offre diagnostica superiore, che consente di ridurre i tempi di fermo del sistema e le emissioni eccessive. Consente il rilevamento delle perdite, la riduzione della richiesta di risorse energetiche, una maggiore durata dei sacchetti del filtro e la diagnostica in tempo reale dello stato dei sistemi di filtrazione. L'elettronica specifica per l'applicazione e gli algoritmi di diagnostica e controllo migliorati ottimizzano la pulizia del sistema con un controllo stabile della pressione differenziale e un numero di pulsazioni ridotto.
Il controllo del movimento pneumatico superiore, la tecnologia dei sensori e il trattamento dell'aria riducono i costi di manutenzione sicura, offrono una maggiore visibilità nei sistemi di depolverazione e garantiscono un controllo preciso dell'apertura e della chiusura dello smorzatore. I cilindri, le valvole, i sensori di prossimità e gli interruttori di fine corsa di Emerson offrono prestazioni superiori insieme a capacità di monitoraggio in tempo reale e offrono funzionalità IIoT in grado di ridurre i tempi di fermo, il consumo energetico e le emissioni complessive del sistema.