Asco-P-355B

Sistema di serbatoi ASCO™ Serie 355B

Descrizione del prodotto

Il sistema di serbatoi ASCO serie 355B è progettato per l’utilizzo in applicazioni di depolverazione che richiedono elevata capacità di portata. Il sistema di serbatoi incorpora un profilo in alluminio e terminali con certificazione CE ai sensi della Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE.

Normative/Regolamenti
ATEX Zona 2-22, ATEX Zona 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb ed Ex tD, Ex mb
Dimensioni tubo/porta
1"; 1 1/2"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, morsetto, a spinta

Funzionalità

  • Il sistema di valvole ad immersione con design a membrana in policloroprene (CR) offre livelli massimi di prestazioni di portata e pressione di picco
  • La membrana in policloroprene (CR) garantisce inoltre una lunga durata in servizio e un grande range di temperatura
  • È possibile applicare diverse combinazioni di distanze di passo e fino a 18 valvole
  • Disponibili diverse connessioni di tubi di sfiato: montaggio rapido, a pressione, per tubi flessibili o filettati maschio o femmina

Documenti e schemi