Biocombustibili
Da decenni i trasformatori di biocombustibili fanno affidamento su soluzioni totali di automazione di fluidi ASCO per etanolo e altri biocombustibili.
Le soluzioni di automazione dei fluidi ASCO di Emerson sono i prodotti scelti dalle principali aziende globali che lavorano l'etanolo e dalle start-up basate su aziende agricole. Utilizzando sistemi di filtrazione, essiccatori, elettrovalvole e altri prodotti, il sistema controlla in modo accurato e affidabile, misura e tratta gli alti flussi di liquido, vapore e aria nelle tubazioni di processo.
Con solide conoscenze del settore, test approfonditi, distribuzione locale e integrazione perfetta, le soluzioni ASCO possono mantenere il funzionamento critico in esecuzione alle massime prestazioni di elaborazione.
Un processo di liquefazione efficiente e preciso è essenziale quando si utilizza il biocombustibile. I componenti chiave devono funzionare efficacemente a temperature elevate a diverse pressioni operative per un funzionamento ottimale. Le elettrovalvole ASCO sono progettate per gestire liquidi aggressivi, gas, acqua calda, oli e altri fluidi affidabili per mantenere la massima efficienza.
I componenti che assicurano il corretto flusso di liquido e vapore aiutano a garantire sia un funzionamento sicuro, sia risultati di alta qualità. Prodotti per funzionare in modo affidabile in applicazioni ad alta temperatura e alta pressione, i filtri regolatori ASCO, le valvole pilota e gli indicatori di posizione rotanti aumentano la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità nei punti critici del processo di distillazione.
I componenti ad alta temperatura e alta pressione sono necessari per mantenere in funzione le caldaie a biocombustibile. Le valvole di arresto della combustione ASCO funzionano con la precisione necessaria per controllare i flussi di combustibile al bruciatore. La linea di prodotti Hydramotor consente un maggiore controllo del gas naturale per il funzionamento della caldaia. Le nostre elettrovalvole possono essere utilizzate per gestire la distribuzione del vapore durante la lavorazione.
Quando si utilizzano i biocombustibili, gli essiccatori di cereali devono funzionare con precisione ed efficienza. Le valvole di arresto della combustione ASCO funzionano con la precisione necessaria per controllare i flussi di combustibile al bruciatore utilizzato per fornire calore all’essiccatore. La linea di prodotti Hydramotor consente un maggiore controllo del gas naturale per il funzionamento dell'essiccatore. Questi componenti possono funzionare in condizioni di umidità e temperatura elevata.
Gli impianti di biocombustibili sono controllati da un sistema di controllo distribuito (DCS). Le isole di valvole ASCO ottimizzano l'architettura di controllo di processo utilizzando la migliore I/O remota integrata e la struttura dell'isola di valvole pneumatiche per la configurazione del sistema. Il CHARM del sistema DeltaV viene utilizzato per integrare le soluzioni di automazione dei fluidi con il DCS. La comunicazione DCS è inoltre supportata da diversi protocolli di modulo fieldbus G3, tra cui Profibus-DP, Ethernet/IP e altri.