Asco-P-214

ASCO 214™ Elettrovalvola di intercettazione gas

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto gas ASCO Serie 214 sono specificamente progettate per il controllo di attivazione-disattivazione di gas carburanti in bruciatori di gas commerciali e industriali. La loro progettazione unica a doppio disco con sovracorsa offre guarnizioni ridondanti per arresto a prova di perdite su linee di gas principali o pilota. Un treno di gas a doppio solenoide offre un ingombro eccezionalmente ridotto per applicazioni a spazio limitato. Le valvole sono ideali per caldaie alimentate a gas naturale, fornaci, essiccatoi, forni, generatori a gas e cucine commerciali/apparecchiature per cottura.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Media
Aria, gas inerte, gas propano liquido, gas naturale, ossigeno
Tubo/Dimensione raccordo
¾ "; 1 "; ¼ "; ½ "; 2 "; ½ "; 3 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; oltre 14,0 Cv, da 5,19 a 12 kV; oltre 12 kV
Tensione
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC | 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Pericoloso; interni; esterni
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni, esterni

Funzionalità

  • La capacità di bassa caduta di pressione e di flusso estremamente elevato rendono la valvola ideale in ubicazioni e applicazioni di alimentazione del gas a bassa pressione
  • L’indicazione visiva della posizione di apertura e di chiusura soddisfa i requisiti NFPA e FM per l’indicazione visiva
  • La prova dell’interruttore di chiusura soddisfa i requisiti dell’agenzia/del codice per in interblocco elettrico di posizione chiusa della valvola
  • Le prese per tubazioni NPT da 1/8 di pollice con tappi forniscono test di routine più facili
  • L’ampio intervallo ambientale da -40 ?F a 140 ?F è particolarmente idoneo per gli ambienti freddi e caldi
  • Gli adattatori a flangia filettati NPT opzionali consentono tubazioni dirette, il che semplifica installazione e manutenzione
  • Sono disponibili strutture prive di silicio per applicazioni di verniciatura/finitura
  • La maggior parte delle strutture è disponibile con il programma di spedizione ASCO SameDay o 5Day per mantenere le linee di produzione costantemente in funzione
  • Watertight & corrosive-resistant Type 4X coil enclosure for all constructions

Documenti e schemi