Asco-P-040

Valvola di arresto gas ASCO™ Series 040

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto Serie 040 ASCO sono valvole di arresto dei gas altamente affidabili, da utilizzare come pilota o controllo principale di bruciatori di gas all'interno di generatori, apparecchiature di riscaldamento e forni. Le valvole sono progettate con funzionamento a 2 vie normalmente chiuse e sono fornite con collegamenti per tubi a monte ed a valle NPT da 1/8 di pollice con tappi per i test di routine.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
110 CA, 115 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CA, 240 CC, 440 CA, 48 CC, 480 CA, 6 CC - 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Classe II Div 1, Classe II Div 2, CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Valvole pilota per sistemi di combustione disponibili in dimensioni da 1/8 di pollice, 1/4 di pollice, 1/2 pollice e 1 pollice
  • Dimensioni fino a 1,25 pollici per l'arresto di linee di gas principali
  • Installabile in qualsiasi posizione

Documenti e schemi