Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-266-s

Valvole per olio combustibile ASCO™ serie 266

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 266-S è una linea di elettrovalvole progettate specificamente per il comando on-off di olio combustibile in bruciatori commerciali e industriali. Le valvole sono idonee per oli combustibili leggeri e pesanti.

Azionamento valvole
Leva; Elettrovalvola; Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Olio combustibile
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Tensione
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA - 50; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 10,3-34,5 bar; 150-500 psig; oltre 34,5 bar; oltre 500 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard/normative
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; UL

Funzionalità

  • Custodia in ottone per uso generico per una vasta gamma di applicazioni
  • Funzionamento da normalmente chiusa o normalmente aperta a 2 vie
  • Azionamento a leva a differenziale zero

Documenti e schemi