DeltaV™ Ethernet-APL (Advanced Physical Layer)
Trasformare le operazioni con comunicazioni ad alta velocità a sicurezza intrinseca per un accesso ai dati senza soluzione di continuità.
PROFINET è un protocollo di comunicazione Ethernet industriale progettato per lo scambio di dati tra controllori e dispositivi in reti di automazione industriale. Consente uno scambio di dati senza soluzione di continuità e affidabile tra i partecipanti alla rete. Il controllore DeltaV PK di Emerson utilizza PROFINET per supportare dati ciclici in tempo reale provenienti da dispositivi e profili di automazione dei processi (PA) per una facile configurazione e messa in opera dei dispositivi PROFINET, ottimizzando le applicazioni di controllo dei processi. Attraverso le applicazioni native DeltaV, il controllore PK consente un miglioramento della risoluzione dei problemi, della diagnostica dei dispositivi, dell'allarme e della storicizzazione del controllo del processo. La riconfigurazione "live" dei dispositivi viene ottenuta tramite download parziali, che è più robusta rispetto alla riconfigurazione dinamica.
Il controllore DeltaV PK offre nuove funzionalità, migliorando la sua connettività con dispositivi Ethernet-APL e interruttori APL. L'adozione recente della tecnologia APL nel settore del controllo dei processi posiziona DeltaV come la piattaforma ideale per utilizzare questa tecnologia emergente.