Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Emerson-P-IC086GLM082

Switch industriale Ethernet Gigabit programmabile PROFINET a 10 porte

Descrizione del prodotto

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Codice prodotto
IC086GLM082
Programmabile
Sì (anche programmabile da Profinet)
Porte 10/100 Mbps/1 Gbps in RJ45
8
Porte SFP 100FX o 1000BaseF (SX/LX/LH)
2

Funzionalità

  • Campo di temperatura esteso. Progettato per operare in ambienti difficili.
  • Design compatto. Dimensioni del pannello e costi di installazione ridotti.
  • Ingressi di alimentazione ridondanti per garantire l'uptime del sistema.
  • Tecnologia di ripristino veloce della rete. Il tasso di ripristino rapido (< 10 ms) protegge i dati mission-critical dai malfunzionamenti della rete.
  • Supporto di funzionalità PROFINET MRM/MRC e PNSR.
  • Strumento di configurazione della rete basato sul Web. Semplifica la configurazione, la manutenzione e la distribuzione della rete.

Documenti e schemi