Visita il sito web Ethernet-APL.org
Modernizza il tuo impianto con la tecnologia Ethernet ad alta velocità per il campo
Dalla pianificazione e realizzazione dei progetti alla gestione e manutenzione delle strutture, Ethernet-APL e i protocolli di comunicazione digitali estendono la comprovata tecnologia Ethernet ai dispositivi di campo sia nelle aree pericolose che in quelle non pericolose.
Questo standard di layer fisico aperto e interoperabile è facile da usare e flessibile per aiutare a consegnare i progetti in tempo e rispettando il budget, riducendo al minimo il rischio, il costo e la complessità.
Le robuste comunicazioni ad alta velocità aiutano a mantenere operazioni efficaci ed efficienti. Le pratiche di manutenzione predittiva abilitate dai protocolli di comunicazione sfruttano la ricchezza di dati diagnostici dei dispositivi disponibili nei dispositivi Ethernet-APL.
L'infrastruttura unica per Ethernet-APL e I/O tradizionali riduce rischi e complessità in progettazione, installazione e messa in opera.
Sblocca la visione dell'automazione illimitata con dispositivi di campo connessi in modo sicuro che sfruttano i più recenti standard di automazione.
La ricchezza di diagnostica disponibile negli strumenti intelligenti alimenta il software di analisi basato su computer per trasformare grandi quantità di dati in informazioni utilizzabili.
Ethernet è diventata la tecnologia dominante per la connettività a livello mondiale dal suo lancio negli anni '80 grazie alla sua capacità di sfruttare diverse tipologie di layer fisico, come cavi in rame e fibra ottica, oltre al Wi-Fi.
Ethernet-APL è l'estensione logica di Ethernet per la strumentazione industriale. Fornisce gli attributi necessari per un funzionamento affidabile a livello di dispositivo di campo nelle strutture di elaborazione.
Ethernet-APL comunica attraverso due fili fino a un chilometro a 10 MBit/secondo di comunicazione simultanea in entrambe le direzioni (full duplex). La linea comune fornisce elevati livelli di potenza e segnale opzionali fino a un chilometro, mentre le derivazioni trasportano una potenza inferiore con opzionale sicurezza intrinseca per distanze fino a 200 metri.
Questa larghezza di banda di comunicazione è più di 300 volte più veloce rispetto alle attuali tecnologie, come Profibus PA e Foundation fieldbus.
Ethernet-APL supporta numerosi protocolli di comunicazione digitali come PROFINET, EtherNet/IP™, HART-IP®, OPC UA, Modbus® TCP/IP e altri protocolli di livello superiore per consentire una vasta gamma di dispositivi e per inviare i dati dove è necessario in tutto l'ecosistema.
Basato su un'architettura di rete con interruttori gestiti, un budget di potenza fino a 0,5 Watt per apparecchiatura da campo e un traffico dati di 10 Mbit/s, Ethernet-APL offre una grande scalabilità con il numero di interruttori Ethernet-APL e strumenti che possono essere collegati.