Tratadores de crudo
Mejore la eficiencia y la información sobre producción y reduzca el mantenimiento reactivo y el riesgo HSE
La ineficiencia en la separación de tratadores de crudo amenaza la producción y la rentabilidad Puede resultar en gas atrapado en el petróleo y exceso de llamas, emisiones, incertidumbre en las asignaciones y pérdida de ingresos. También puede reducir la calidad del crudo, lo cual genera pérdida de productos, reprocesamiento y costos operativos más altos. Las soluciones para tratadores de crudo de Emerson ofrecen más información sobre la condición del tratador y la integridad del proceso, lo cual resulta en menos errores de asignación de la producción, un mantenimiento más efectivo y una reducción en los riesgos HSE.
Prevenir y responder rápido a los problemas es crítico para la eficiencia y la seguridad del tratador de crudo. Las soluciones de automatización y las aplicaciones configurables de Emerson permiten un mayor grado de control y diagnóstico de los problemas más efectivos. Con RTU, computadoras de caudal, OpenEnterprise SCADA y el software de aplicación, es posible monitorizar un campo completo de manera remota. Los controles automatizados además mejoran la eficiencia operativa, bajan los costos y reducen el tiempo y el riesgo de enviar personal al campo.
El control de nivel adecuado es la clave para asegurar el funcionamiento del tratador de crudo, la buena eficiencia de la separación y las mediciones precisas. Los transmisores de nivel, los actuadores y las válvulas de Emerson eliminan el gas de soplado y mantienen el nivel adecuado y el control del caudal de salida, al mismo tiempo que reducen los errores de medición de asignación y evitan los derrames a causa del sobrellenado del tratador. El resultado es la reducción de costos de procesamiento, de pérdidas y de peligros ambientales relacionados con la contaminación de gas y líquido.
Para un adecuado funcionamiento del tratador es necesario un punto de referencia de presión estable. Si la presión es demasiado alta, el gas arrastrado en el petróleo ventilará desde el tanque, lo que provocará emisiones más altas y pérdida de producto. Si la presión es demasiado baja, se pierden valiosos productos intermedios. Los estabilizadores de presión, las válvulas de control y los transmisores de presión de Emerson aseguran la presión exacta sobre un rango de caudal más amplio para una mejor eficiencia de separación, para evitar el gas atrapado en el petróleo y evitar el aumento de la contrapresión y la pérdida de productos intermedios.
El gas del tratador a veces es una medida de transferencia de custodia, o el gas simplemente se quema. Los dispositivos de Emerson miden con precisión la cantidad de gas que sale del tratador de crudo al mismo tiempo que brindan una alta reducción para tasas de producción variable y diagnóstico avanzado que detecta alteraciones como gas húmedo. El control de contrapresión confiable y preciso permite una presión interna estable que evita la pérdida de intermediarios valiosos.
La medición precisa de la producción de petróleo brinda información del rendimiento del pozo y a menudo se puede usar para la asignación de las regalías. El control de nivel y las mediciones de caudal precisos que requieren un mantenimiento mínimo permiten una medición exacta. El diagnóstico del medidor de caudal se puede usar para detectar el arrastre de gas y la contaminación de agua en petróleo lo que permite un mejor control y verificación del desempeño del tratador de crudo.
Las mediciones de agua indican dónde se encuentra el yacimiento junto con la curva de declinación de producción, la saturación de agua, y la frecuencia con los que es necesario vaciar los tanques de agua. En algunos campos petrolíferos, se debe informar la producción de agua por razones regulatorias. Los medidores de caudal de Emerson miden la producción de agua con un diagnóstico y un control de nivel precisos que detectan el arrastre de gas, además de la contaminación de agua en petróleo, verificando el rendimiento de los tratadores de crudo mientras se requiere un bajo mantenimiento.
Los problemas de seguridad y las regulaciones más estrictas están acelerando el movimiento hacia un control automatizado de los quemadores en las plataformas de pozos. Es esencial para la seguridad del quemador y el equipo aguas abajo que la presión del gas combustible que ingresa al quemador esté controlada adecuadamente. Los reguladores de presión aumentan la eficiencia del tratador de crudo y reducen el uso de combustible y los costos al ayudar a mantener la intensidad de la llama que controla la temperatura de funcionamiento del tratador para asegurar la calidad del crudo y la seguridad del transporte.