No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-D3

Válvula de control D3 FloPro de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control D3 Fisher es una válvula compacta y resistente diseñada para control de regulación o de apertura/cierre, y utiliza tecnología FloPro con control neumático o eléctrico. Esta válvula es ideal para usarse como válvula de descarga en separadores y depuradores de gas. También es apta para otras aplicaciones de alta presión en la producción, compresión y procesamiento de gas natural.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Tipo de conexión del proceso
Roscada, bridada
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Cominíquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Están disponibles los accionamientos neumáticos o eléctricos.
  • Con tecnología de embalaje ENVIRO-SEAL™ para brindar un mantenimiento reducido del embalaje y cumplir con los requisitos de emisiones fugitivas bajas E para programas de detección y reparación de fugas (LDAR) de acuerdo con el Código de Regulaciones Federales (CFR) 40, parte 60, subparte OOOO.
  • Las válvulas D3 están disponibles con internos de carburo de tungsteno para servicios erosivos. El interno de carburo al tungsteno Fisher está diseñado específicamente para aplicaciones de servicios exigentes en las industrias de gas y petróleo.
  • Una selección de conexiones finales, materiales de internos y capacidades de caudal permite usar la válvula D3 en un amplio rango de aplicaciones, incluido el servicio corrosivo.
  • El interno D3 FloPro estándar, el cuerpo de la válvula y el bonete cumplen con los requerimientos metalúrgicos de NACE MR0175/ISO 15156.

Documentos y dibujos